Menus et fonctions

Pour afficher le MENU CELLSHEET, sélectionnez Menu (appuyez sur b).
Pour afficher un écran d'aide concernant l'exécution des tâches habituelles, sélectionnez Aide à partir du MENU CELLSHEET.
Pour quitter l'application, sélectionnez Quit CellSheet à partir du MENU CELLSHEET.
Appuyez sur ou y 5 pour :
- revenir dans le menu principal à partir d'un sous-menu,
- revenir dans la feuille de calcul à partir du menu principal.

Menus

Fonctions

Menu Fichier

1 : Ouvrir

Ouvre un fichier de feuille de calcul existant.

2 : Enreg sous...

Enregistre la feuille de calcul courante sous le même nom ou sous un nom différent.

3 : Nouveau...

Crée une nouvelle feuille de calcul et vous permet d’utiliser un nouveau nom ou un nom existant.

4 : Supprimer...

Supprime une feuille de calcul. Vous ne pouvez pas supprimer la feuille de calcul actuellement ouverte.

5 : Format...

Configure les options de formatage.

(Les valeurs par défaut sont mises en surbrillance.)

AutoCalc: O N

Mvmt Curseur: ~

Aide Init: O N

Afficher : FMLA VALEUR

6 : Recalc

Recalcule la feuille de calcul (nécessaire uniquement lorsque la fonction de calcul automatique du menu FORMAT est désactivée).

Menu Édition

1 : Aller cellule...

Déplace le curseur dans une cellule spécifique.

2 : Ann suppr Cell

Restitue le contenu de la cellule que vous venez juste de supprimer ou d'effacer.

3 : Efface Feuille

Supprime toutes les données de la feuille de calcul courante.

4 : Sélect Plage...

Sélectionne une plage de cellules.

5 : Couper

Supprime (coupe) le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers.

Touche de raccourci : _

6 : Copier

Copie le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers.

Touche de raccourci : `

7 : Coller

Colle dans la cellule courante le contenu et les formules qui viennent d'être coupés ou copiés dans le presse-papiers.

Touche de raccourci : a

Menu Options

1 : Statistiques...

Calcule l’ajustement linéaire pour la plage de cellules sélectionnée.
1: Stats 1-Var...
2: Stats 2-Var...

3 : Régression Linéaire - LinReg(ax+b)

2 : Remplir Plage

Remplit une plage de cellules avec une formule, un nombre ou du texte.

 

3 : Sequence...

Remplit une plage de cellules avec une suite de nombres.

1ère Cell:

seq(

BasDroite

4 : Import/Export ...

Importe et exporte les fichiers de calculatrice sous forme de listes, matrices ou variables.

5 : Tri...

Trie une plage de cellules dans un ordre croissant ou décroissant.

6 : Col Décimal...

Définit l'affichage d'une colonne en mode décimal. L'affichage en mode décimal de la calculatrice (auquel on accède en appuyant sur z) n'affecte pas l'application CellSheet™.

Menu Charts (Graphiques)

1 : Nuages de pts...

Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un nuage de points.

Plage X:

PlageY1:

PlageY2:

PlageY3:

Titre :

AxeAct AxeInact

DessinAj Dessin

Remarques :

Vous pouvez modifier la couleur du graphique en utilisant le sélecteur de couleur dans la colonne de gauche. Après avoir saisi une plage, déplacez le curseur dans le sélecteur de couleur et appuyez sur Í. Ensuite, utilisez | ~ pour sélectionner une nouvelle couleur. Appuyez sur pour définir la nouvelle couleur.
DessinAj met automatiquement à l’échelle la représentation du graphique. Dessin utilise les réglages de la fenêtre du graphique dans le menu Graphiques de CellSheet (et pas les réglages de fenêtre du système d’exploitations) pour représenter le graphique.

2 : 2: Gen Nuages

Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des nuages de points pour vous permettre d'en modifier les valeurs.

Xmin=

Xmax=

Xgrad=

Ymin=

Ymax=

Ygrad=

Dessin Enreg

3 : Ligne...

Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'une ligne polygonale.

Plage X:

PlageY1:

PlageY2:

PlageY3:

Titre :

AxeAct AxeInact

DessinAj Dessin

Remarques :

Vous pouvez modifier la couleur du graphique en utilisant le sélecteur de couleur dans la colonne de gauche. Après avoir saisi une plage, déplacez le curseur dans le sélecteur de couleur et appuyez sur Í. Ensuite, utilisez | ~ pour sélectionner une nouvelle couleur. Appuyez sur pour définir la nouvelle couleur.
DessinAj met automatiquement à l’échelle la représentation du graphique. Dessin utilise les réglages de la fenêtre du graphique dans le menu Graphiques de CellSheet (et pas les réglages de fenêtre du système d’exploitations) pour représenter le graphique.

4 : Gen Ligne...

Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des lignes polygonales pour vous permettre d'en modifier les valeurs.

Xmin=

Xmax=

Xgrad=

Ymin=

Ymax=

Ygrad=

Dessin Enreg

5 : Barres...

Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme en barres.

Catégories:

Série1:

NomSér1:

Série2:

NomSér2:

Série3:

NomSér3:

Titre :

Vertical Horiz

DessinAj Dessin

Remarques :

Vous pouvez modifier la couleur du graphique en utilisant le sélecteur de couleur dans la colonne de gauche. Après avoir saisi une plage, déplacez le curseur dans le sélecteur de couleur et appuyez sur Í. Ensuite, utilisez | ~ pour sélectionner une nouvelle couleur. Appuyez sur pour définir la nouvelle couleur.
Vertical Horiz affiche les barres dans la direction spécifiée.
DessinAj met automatiquement à l’échelle la représentation du graphique. Dessin utilise les réglages de la fenêtre du graphique dans le menu Graphiques de CellSheet (et pas les réglages de fenêtre du système d’exploitations) pour représenter le graphique.

6 : Fenêtre Barres

Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des diagrammes en barres pour vous permettre d'en modifier les valeurs.

Barmin=

Barmax=

Dessin Enreg

7 : Secteurs...

Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme circulaire.

Catégories:

Série:

Nombre Pourcent

Titre :

Dessin: