Vous disposez de deux méthodes pour afficher l’Aide du Catalogue sur les arguments des fonctions :
•
Utilisation d’une liste de fonctions alphanumériques dans le Catalogue (par ex., yN).
•
Utilisation des fonctions listées dans certains menus (par ex., »).
L’Aide du Catalogue fournit la liste des arguments valides pour la fonction sous la ligne de saisie. Les arguments entre crochets sont facultatifs.
1.
Affichez le menu qui contient la fonction.
2.
Utilisez } et/ou † pour placer le curseur sur la fonction.
3.
Appuyez sur à pour afficher les arguments de la fonction. Le curseur est placé sur la ligne de saisie de la fonction.
Remarque :
•
le catalogue (yN) est affiché par ordre alphabétique. Lorsque vous affichez le catalogue, le verrou alphabétique est activé. Appuyez sur la première lettre du nom de la fonction pour sauter les autres noms de fonction qui le précède alphabétiquement. Utilisez } et/ou † pour placer le curseur sur la fonction.
•
Certaines fonctions du Catalogue n'ont pas d'arguments. Si la fonction n’exige pas d’argument, l’Aide du Catalogue affiche le message « No arguments required for this item » (Aucun argument requis pour cet élément).
Commandes de l’Aide du catalogue
•
Sélectionnez MORE (PLUS) (si disponible) pour afficher davantage d’arguments pour la fonction.
•
Utilisez les raccourcis de menus ƒ^ à a pour les valeurs d’arguments, le cas échéant.
•
Entrez les valeurs d’arguments sur la ligne de saisie de la fonction et sélectionnez PASTE (COLLER) pour insérer les valeurs de fonction et d’arguments que vous avez entrées.
Remarque : vous pouvez insérer les valeurs à la plupart des positions du curseur.
•
Sélectionnez ESC (ÉCHAP) pour quitter l’écran Aide du Catalogue.