|
|
---|---|
ZCadre Affiche un graphe, vous permet de dessiner un cadre définissant une nouvelle fenêtre de visualisation et actualise la fenêtre. |
† q |
|
|
---|---|
ZCarré Ajuste les réglages X ou Y de la fenêtre pour que le repère soit orthonormé, puis actualise la fenêtre de visualisation. |
† q |
|
|
---|---|
ZDécimal Règle la fenêtre de visualisation pour que PasTrace=0.1, @X=0.5 et @Y=0.5, et affiche l’écran du graphe avec l’origine centré sur l’écran. |
† q |
|
|
---|---|
ZEntier Redéfinit la fenêtre de visualisation en utilisant les dimensions suivantes : PasTrace=1, @X=0.5, Xgrad=10, @Y=1, Ygrad=10. |
† q |
ZFrac1/2 |
|
---|---|
ZFrac1/2 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
ZFrac1/3 |
|
---|---|
ZFrac1/3 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
ZFrac1/4 |
|
---|---|
ZFrac1/4 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
ZFrac1/5 |
|
---|---|
ZFrac1/5 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
ZFrac1/8 |
|
---|---|
ZFrac1/8 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
ZFrac1/10 |
|
---|---|
ZFrac1/10 Définit les variables fenêtre de façon à pouvoir appliquer la trace par incrément de |
q |
|
|
---|---|
Z-Intervalles[,nomliste,listefréq,degré de confiance] Calcule un intervalle de confiance z. |
† … |
Z-Intervalle |
|
---|---|
ZIntervalles,v,n[,degré de confiance] Calcule un intervalle de confiance z. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Int 1 Prop(x,n[,niveau confiance]) Calcule un intervalle de confiance z pour une proportion. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Int 2 prop(x1,n1,x2,n2[,niveau de confiance]) Calcule un intervalle de confiance z pour deux proportions. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Int 2 éch(s1,s2[,nomliste 1,nomliste 2,listefréq 1,listefréq 2,niveau de confiance]) Calcule un intervalle de confiance z sur deux échantillons. |
† … |
Z-Int 2 éch( |
|
---|---|
Z-Int 2 éch(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,niveau de confiance]) Calcule un intervalle de confiance z sur deux échantillons. |
† … |
|
|
---|---|
Zoom arrière Affiche une partie élargie du graphe, centrée sur la position du curseur. |
† q |
|
|
---|---|
Zoom avant Agrandit la partie du graphe qui entoure la position du curseur. |
† q |
|
|
---|---|
ZoomRpl Représentation graphique des fonctions sélectionnées dans une fenêtre de visualisation définie par l’utilisateur. |
† q |
|
|
---|---|
ZoomMém Mémorise immédiatement la fenêtre de visualisation courante. |
† q |
|
|
---|---|
ZoomStat Redéfinit la fenêtre de visualisation de façon à afficher tous les points de données statistiques. |
† q |
|
|
---|---|
ZPréc Trace à nouveau le graphe en utilisant les variables fenêtre en vigueur avant l’exécution de la dernière instruction ZOOM. |
† q |
ZQuadrant1 |
|
---|---|
ZQuadrant1 Affiche la partie du graphe qui se trouve dans le quadrant 1. |
q |
|
|
---|---|
ZStandard Rétablit les valeurs par défaut des variables fenêtre et retrace immédiatement la représentation graphique des fonctions. |
† q |
|
|
---|---|
Z‑Test(m0,s[,nomliste,listefréq,alternative,repgraph,n°couleur]) Effectue un test z en utilisant la fréquence listeFréq. alternative= L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
Z‑Test( |
|
---|---|
Z‑Test(m0,s,v,n[,alternative,repgraph,n°couleur]) Effectue un z test. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Test 1 prop(p0,x,n[,alternative,repgraph, n°couleur]) Effectue un z test pour une proportion. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Test 2 prop(x1,n1,x2,n2[,alternative,repgraph, n°couleur]) Calcule un test z pour deux proportions alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
Z-Test 2 éch(s1,s2[,nomliste 1,nomliste 2,listefréq 1,listefréq 2,alternative,repgraph,n°couleur]) Calcule un test z sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
Z-Test 2 éch( |
|
---|---|
Z-Test 2 éch (s1,s2,v1,n1,v2,n2[,alternative,repgraph,n°couleur]) Calcule un test z sur deux échantillons alternative=L1 est < ; alternative=0 est ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† … |
|
|
---|---|
ZTrig Rétablit les variables fenêtre prédéfinies pour la représentation des fonctions trigonométriques et relance immédiatement le tracé de la représentation graphique des fonctions. |
† q |