n
|
|
---|---|
valeur AnCrvaleur B Donne le nombre de combinaisons de valeur B éléments pris parmi valeur A. |
» |
nCr |
|
---|---|
valeurnCrliste Donne la liste des combinaisons de chaque élément de liste pris parmi valeur. |
» |
nCr |
|
---|---|
listenCrvaleur Donne la liste des combinaisons de valeur pris parmi chaque élément de liste. |
» |
nCr |
|
---|---|
liste AnCrliste B Donne la liste des combinaisons de chaque élément de liste B pris parmi l'élément correspondant de liste A. |
» |
|
|
---|---|
valeur AnArvaleur B Donne le nombre d'arrangements de valeur B éléments pris parmi valeur A. |
» |
nAr |
|
---|---|
valeurnArliste Donne la liste des arrangements de chaque élément de liste pris parmi valeur. |
» |
nAr |
|
---|---|
listenArvaleur Donne la liste des arrangements de valeur pris parmi chaque élément de liste. |
» |
nAr |
|
---|---|
liste AnArliste B Donne la liste des arrangements de chaque élément de liste B pris parmi l'élément correspondant de liste A. |
» |
|
|
---|---|
NbrAléat([(nbreessais)) Donne une liste de nbreessais nombres aléatoires compris entre 0 et 1. |
» |
|
|
---|---|
nbrAléatBin(nbreessais,prob[,nbresimulations]) Génère et affiche un entier aléatoire tiré d'une distribution binomiale spécifiée. |
» |
|
|
---|---|
nbrAléatEnt( borninf,bornsup [,nombreessais]) Génère et affiche un entier aléatoire compris entre borninf et bornsup pour un nombre d'essais nbreessais spécifié. |
» |
|
|
---|---|
nbrAléatRéel(m,s[,nbreessais]) Génère et affiche un nombre réel aléatoire selon la loi normale spécifiée par m et s pour le nombre d’essais nbreessais spécifié. |
» |
n/d |
|
---|---|
n/d Affiche les résultats sous forme d'une fraction. |
t ^ ou
ou
|
4 n/d 3 4 Un/d |
|
---|---|
4 n/d 3 4 Un/d Convertit le résultat d'une fraction en un nombre mixte et inversement, si cela est possible. |
t ^ ou
A: 4n/d3 4Un/d ou
|
|
|
---|---|
non(valeur) Donne 0 si valeur est égale à 0. valeur peut être un nombre réel, une expression ou une liste. |
y : |
|
|
---|---|
4Nom(taux effectif, Calcule le taux d'intérêt nominal. |
Œ1:Fonctions financières |
|
|
---|---|
Normal Règle le mode d’affichage normal. |
† z |
|
|
---|---|
normalFdp(x[,m,s]) Calcule la densité de probabilité de la loi normale à la valeur x spécifiée pour les paramètres m et s. |
y= |
|
|
---|---|
normalFRép(borneinf,bornesup[,m,s]) Calcule la fonction de répartition de la loi normale d'une variable de paramètres m et s spécifiés entre borneinf et bornesup. |
y = |
Nuage de points |
|
---|---|
Nuage de pointsGraph#(type,Xliste,[,listefréq,n°couleur]) Utilisé comme argument « type » dans la commande Où « # » donne Graph1, Graph2 ou Graph3. |
† y , |