|
|
---|---|
Matr4liste(matrice,nomliste A,...,nomliste n) Remplit chaque nomliste avec les termes de chaque colonne de matrice. |
y 9 |
Matr4liste( |
|
---|---|
Matr4liste(matrice,n°colonne,nomliste) Remplit nomliste avec les éléments de la colonne n°colonne de matrice. |
y 9 |
|
|
---|---|
matAléat(lignes,colonnes) Donne une matrice aléatoire de dimensions lignes × colonnes. lignes x colonnes max. = 400 éléments de matrice. |
y > |
MATHPRINT |
|
---|---|
MATHPRINT Affiche les entrées et les résultats en utilisant le format d'écriture naturelle, comme |
z MATHPRINT |
|
|
---|---|
max(valeur A,valeur B) Donne la plus grande des valeurs valeur A et valeur B. |
» |
max( |
|
---|---|
max(liste) Donne la plus grande des valeurs valeur A et valeur B. |
» |
max( |
|
---|---|
max(liste) Donne le plus grand terme réel ou complexe de liste. |
y 9 |
max( |
|
---|---|
max(liste A,liste B) Donne une liste réelle ou complexe des plus grands termes de chaque couple des termes correspondants de liste A et liste B. |
y 9 |
max( |
|
---|---|
max(valeur,liste) Donne une liste réelle ou complexe composée du plus grand entre valeur et chaque terme de liste. |
y 9 |
|
|
---|---|
médiane(liste[,listefréq]) Donne la médiane de liste avec la fréquence listefréq. |
y 9 |
|
|
---|---|
Med-Med [Xnomliste,Ynomliste,listefréq,équrég] Applique un modèle méd-méd à Xnomliste et Ynomliste en utilisant la fréquence listefréq et stocke l’équation de régression dans équrég. |
… |
|
|
---|---|
Menu("titre","texte1",étiquette1[,...,"texte7",étiquette7]) Génère un menu de sept options au maximum pendant l’exécution d’un programme. |
† ¼ |
|
|
---|---|
min(valeur A,valeur B) Donne la plus petite valeur des valeurs valeur A et valeur B. |
» |
min( |
|
---|---|
min(liste) Donne le plus petit terme réel ou complexe de liste. |
y 9 |
min( |
|
---|---|
min(liste A,liste B) Donne une liste réelle ou complexe des plus petits termes de chaque couple de termes correspondants de liste A et liste B. |
y 9 |
min( |
|
---|---|
min(valeur,liste) Donne une liste réelle ou complexe composée du plus petit entre valeur et chaque terme de liste. |
y 9 |
|
|
---|---|
moy(liste[,listefréq]) Donne la moyenne des termes de la liste avec la fréquence listefréq. |
y 9 |