Ù |
|
---|---|
Ùnomliste Identifie les 1 à 5 caractères suivants comme un nom de liste créé par l’utilisateur. |
y 9 |
|
|
---|---|
Lbl étiquette Crée une étiquette composée d’un ou deux caractères. |
† ¼ |
|
|
---|---|
Ligne(X1,Y1,X2,Y2[,n°effacement,n°couleur,n°styletrait]) Trace un segment de droite entre (X1,Y1) et (X2,Y2) avec les options suivantes : n°effacement : 1,0, n°couleur : 10-24 et n°styletrait : 1-4. |
y < |
Ligne( |
|
---|---|
Ligne(X1,Y1,X2,Y2,0[,n°ligne]) Efface un segment de droite (n°effacement : 1,0) entre (X1,Y1) et (X2,Y2). |
y < |
|
|
---|---|
äligne(valeur,matrice,ligne) Donne une matrice avec ligne de matrice multipliée par valeur et stockée dans ligne. |
y > |
|
|
---|---|
Ligne+(matrice,lignematrice,ligne A,ligne B) Donne une matrice avec ligne A de matrice ajoutée à ligne B et stockée dans ligne B. |
y > |
|
|
---|---|
äligne+(valeur,matrice,ligne A,ligne B) Donne une matrice avec ligne A de matrice multipliée par valeur ajoutée à ligne B et stockée dans ligne B. |
y > |
|
|
---|---|
Active l’affichage des lignes de la grille dans la zone d’affichage des graphiques en utilisant la couleur spécifiée. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† y . |
|
|
---|---|
@Liste(liste) Donne la liste des différences entre les éléments consécutifs de liste. |
y 9 |
|
|
---|---|
Liste4matr(nomliste1,...,nomliste n,nommatrice) Remplit nommatrice, colonne par colonne, avec les éléments de chacune des listes spécifiées par nomliste. |
y 9 |
listEntAléatSansRép( |
|
---|---|
listEntAléatSansRép(onder,boven [,nbreéléments]) Donne une liste aléatoire ordonnée d'entiers compris entre un entier inférieur et un entier supérieur, en incluant ces derniers. Si l’argument facultatif nbreéléments est spécifié, les premiers nbreéléments termes sont listés. Les premiers nbreéléments termes de la liste d’entiers aléatoires sont affichés. |
» |
|
|
---|---|
ln(valeur) Donne le logarithme népérien d’un nombre réel ou complexe, d’une expression ou d’une liste. |
µ |
|
|
---|---|
log(valeur) Donne le logarithme décimal d’un nombre réel ou complexe, d’une expression ou d’une liste. |
« |
|
|
---|---|
Logistique [Xnomliste,Ynomliste,listefréq,équrég] Applique un modèle de régression logistique à Xnomliste et Ynomliste en utilisant la fréquence listefréq et stocke l’équation de régression dans équrég. |
|
|
|
---|---|
longueur(chaîne) Donne le nombre de caractères de chaîne. |
y N |