|
|
---|---|
Gauss(matrice) Donne une réduite de Gauss de la matrice. |
y > |
|
|
---|---|
Gauss-Jordan(matrice) Donne la réduite de Gauss-Jordan de matrice. |
y > |
|
|
---|---|
géomtFdp(p,x) Calcule la probabilité que le premier succès intervienne au rang x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée. |
y =
|
|
|
---|---|
géomtFRép(p,x) Calcule la probabilité que le premier succès intervienne à un rang inférieur ou égal à x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée. |
y = |
|
|
---|---|
Get(variable) Obtient une valeur à partir d’un système TI-Innovator™ Hub connecté et stocke les données dans une variable sur la calculatrice CE réceptrice. |
† ¼ |
TI-Innovator™ Hub |
|
---|---|
Get(variable) Obtient une valeur à partir d’un système TI-Innovator™ Hub connecté et stocke les données dans une variable sur la calculatrice CE réceptrice. |
† ¼ |
|
|
---|---|
GetCalc(variable[,portflag]) Permet d’obtenir le contenu de variable à partir d’une autre |
† ¼ |
|
|
---|---|
getKey Donne le code de la dernière touche enfoncée ou 0, si aucune touche n’a été enfoncée. |
† ¼ |
|
|
---|---|
Gotoétiquette Transfère le contrôle à étiquette. |
† ¼ |
|
|
---|---|
Graph#(type,Xliste,Yliste[,marque,n°couleur]) Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de typeNuage ou Polygone pour Xliste et Yliste en utilisant marque et couleur. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. Remarque : Xliste et Yliste correspondent aux noms de Xliste et Yliste. |
† y , |
Graph1(Graph2(Graph3( |
|
---|---|
Graph#(type,Xliste,[,listefréq,n°couleur]) Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type Histogramme ou BoîtMoust pour Xliste avec la fréquence listefréq et la couleur n°couleur. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. Remarque :Xliste correspond au nom de Xliste. |
† y , |
Graph1(Graph2(Graph3( |
|
---|---|
Graph#(type,Xliste,[,listefréq,marque,n°couleur]) Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type BoîtMoustMod pour Xliste avec la fréquence listefréq en utilisant marque et n°couleur. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. Remarque :Xliste correspond au nom de Xliste. |
† y , |
Graph1(Graph2(Graph3( |
|
---|---|
Graph#(type,listedonnées,[,axe données,marque,n°couleur]) Définit le graphe# (1, 2 ou 3) de type TracéProbNorm pour listedonnées sur axes données en utilisant marque et n°couleur. axe données peut être l’axe des X ou l’axe des Y. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. Remarque :listedonnées correspond au nom de la liste de données. |
† y , |
|
|
---|---|
GraphAff [1,2,3] Active toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées. |
y , |
|
|
---|---|
GraphNAff [1,2,3] Désactive toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées. |
y , |
|
|
---|---|
GraphStyle(n°fonction,n°stylegraph) Définit un stylegraph pour n°fonction. |
† ¼ |
G-T |
|
---|---|
G-T Règle le mode d’écran partagé en mode graphe-table vertical. |
† z |