|
|
---|---|
c2Fdp(x,dl) Calcule la densité de probabilité (Fdp) de la loi c2 à une valeur x spécifiée et à dl degrés de liberté. |
y = |
|
|
---|---|
c2FdRép(borninf,bornsup,dl) Calcule la fonction de répartition de la loi c2 entre borninf et bornsup à dl degrés de liberté. |
y = |
|
|
---|---|
Cercle(X,Y,rayon[,n°couleur,n°styletrait]) Trace un cercle de centre (X,Y) et de rayon spécifié. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. n°styletrait : 1-2. |
y < |
|
|
---|---|
CGPolaires Règle le format de coordonnées graphiques polaires. |
† y . |
|
|
---|---|
CGRect Règle le format de coordonnées graphiques à rectangulaires. |
† y . |
|
|
---|---|
Chaîne4Équ(chaîne,Y= var) Convertit chaîne en une équation et la stocke dans la variable Y=.var chaîne peut être une chaîne ou une variable de chaîne. Chaîne4Équ( est l’inverse de Équ4Chaîne(. |
† ¼ |
CLASSIQ |
|
---|---|
CLASSIQ Affiche les entrées et les résultats sur une seule ligne, par exemple 1/2 + 3/4. |
z |
|
|
---|---|
conj(valeur) Donne le conjugué d’un nombre complexe ou d’une liste de nombres complexes. |
» |
|
|
---|---|
convHeur(secondes) Convertit les secondes en unités de temps plus facilement compréhensibles en vue d'une évaluation. La liste utilise le format {jours,heures,minutes,secondes} . |
y N |
|
|
---|---|
CoordAff Active l’affichage des coordonnées du curseur. |
† y . |
|
|
---|---|
CoordNAff Désactive l’affichage des coordonnées du curseur. |
† y . |
|
|
---|---|
CorrelAff Règle le mode Diagnostic activé ; r, r2 et R2 s’affichent comme résultats du modèle d’ajustement. |
y N |
|
|
---|---|
CorrelNAff Règle le mode Diagnostic désactivé ; r, r2 et R2 ne s’affichent pas comme résultats du modèle d’ajustement. |
y N |
|
|
---|---|
cos(valeur) Donne le cosinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
™ |
cosL1( |
|
---|---|
Donne l’arc cosinus d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y@ |
|
|
---|---|
cosh(valeur) Donne le cosinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
---|---|
coshL1 (valeur) Donne l’argument cosinus hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste. |
y N |
|
|
---|---|
Active une couleur de bordure autour de la zone d’affichage des graphiques en utilisant la couleur spécifiée. n°couleur : 1-4 |
† y . |
|
|
---|---|
CouleurGraph(n°fonction,n°couleur) Règle la couleur pour n°fonction. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† ¼ |
|
|
---|---|
CouleurTexte([n°couleur] Définit la couleur du texte avant d’utiliser la commande Texte(. n°couleur : 10 - 24 ou le nom de la couleur insérée à partir de [var] COULEUR. |
† y < |