Envoi d'une image d'arrière-plan à une calculateur de couleur connectée
Vous pouvez envoyer une image d'arrière-plan et l'afficher dans la zone graphique de la calculateur de couleur.
1.
Lancez le logiciel TI Connect™ CE.
2.
Choisissez l'espace de travail Calculator Explorer (Explorateur de calculatrices).
3.
Connectez la calculateur de couleur à l'ordinateur à l'aide du câble.
4.
Allumez la calculateur de couleur.
5.
Choisissez l'image à convertir.
6.
Déposez l'image dans le panneau de liste des calculatrices et placez le pointeur de la souris sur la calculatrice voulue.
7.
Relâchez le bouton de la souris lorsque apparaît.
8.
Sélectionnez un nom Image# dans le menu déroulant (Image0 - Image9). Il s'agit du nom de l'image sur la calculateur de couleur.
Remarque : le nom Image# que vous choisissez devient le nom de l'image sur votre calculatrice. Notez ce nom Image# (ou intégrez-le au nom de fichier sur votre ordinateur) afin de pouvoir l'identifier lorsque vous souhaitez envoyer ou partager le fichier.
ATTENTION : les images préchargées sont stockées dans Image1 - Image5. Utilisez un autre nom Image# pour éviter d'écraser les images pré-chargées.
9.
Cliquez sur Send (Envoyer).
Remarque: Changez le fichier de l'ordinateur pour pouvoir identifier votre variable d'image plus tard (pont, fontaine, et.) Le nom de variable de calculatrice interne Image# ne sera pas changé.
Remarque: Pour enregistrer l'image d'arrière-plan sur votre ordinateur faites glisser le fichier Image# à partir du Calculator Explorer (Explorateur de calculatrices) et déposez-le sur le bureau ou le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer.
•
Pour afficher la nouvelle image d'arrière-plan dans la zone graphique de la Calculatrice couleur TI, appuyez sur y., réglez le paramètre Background (Arrière-plan) sur le fichier Image# que vous venez d'envoyer à la calculatrice (par ex. : Image5) et appuyez sur s.
Remarque : Dans l'écran de graphique de la calculatrice, vous pouvez également changer l'arrière-plan en utilisant la commande interactive y<; BACKGROUND; 1:BackgroundOn.