Choix d'une option d'affichage

Vous pouvez personnaliser l'affichage et afficher ou masquer les volets optionnels et modifier le type d'informations affichées dans chacun d'entre eux. Par défaut, le logiciel TI-SmartView™ CE affiche l'espace de travail Calculator Emulator (Émulateur de calculatrice) en mode écran large.

Liens thématiques

Affichage de l'écran de la calculatrice

1. Cliquez sur pour afficher l'écran de la calculatrice au-dessus du clavier dans le volet de l'émulateur.
2. Cliquez de nouveau sur pour afficher le clavier + écran large.

Choix du type d'émulateur

Cliquez sur la flèche vers le bas dans pour choisir le type d'émulateur.

Chaque type d'émulateur affiche le modèle de calculatrice associé.

TI-83 Premium CE Edition Python

TI-82 Advanced |TI83 Plus.fr

Changement de façade de calculatrice

Pour changer la façade de calculatrice :

1. Cliquez sur View (Affichage).
2. Placez le pointeur de la souris sur Calculator Faceplate (Façade de calculatrice).
3. Cliquez sur un nom de façade de calculatrice.

Voyant

Outline (Contour)

Sombre

Affichage ou masquage de l'historique des touches

Cliquez sur pour afficher ou masquer l'historique des touches.
Cliquez sur CLEAR (EFFACER) dans le volet à côté de l'historique des touches pour effacer le contenu de l'historique.

Cliquez ici et faites glisser le pointeur de la souris pour redimensionner le volet de l'historique des touches.

Cliquez ici pour effacer le contenu de
l'historique des touches.

Lorsque vous cliquez sur Clear (Effacer), le message d'information suivant s'affiche :