W

 

while condition:

 

Mot-clé

Syntaxe : while condition:

Description : Exécute les instructions figurant dans le bloc de code suivant jusqu'à ce que la « condition » soit égale à False.

Exemple :

>>> x=5

>>> while x<8:

… x=x+1

… print(x)

…

…

6

7

8

[Fns…] Ctl
8:while condition:

 

y N

 

 

 

@

 

Opérateur

Description : Décorateur – Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

ƒT
(au-dessus de Â)

 

yN

 

<<

 

Opérateur

Syntaxe : x<<n

Description : Décalage vers la gauche bit à bit de n bits.

yN

 

>>

 

Opérateur

Syntaxe : x>>n

Description : Décalage vers la droite bit à bit de n bits.

yN

 

|

 

Opérateur

Syntaxe : x|y

Description : Opérateur or (ou) bit à bit.

yN

 

&

 

Opérateur

Syntaxe : x&y

Description : Opérateur and (et) bit à bit.

yN

 

^

 

Opérateur

Syntaxe : x^y

Description : Opérateur exclusive or (ou exclusif) bit à bit.

yN

 

~

 

Opérateur

Syntaxe : ~x

Description : Opérateur not bit à bit ; les bits de x sont inversés.

yN

 

x<=y

 

Opérateur

Syntaxe : x<=y

Description : Comparaison ; x inférieur ou égal à y.

Exemple :

>>>2<=5

True

>>>3<=0

False

»
1:math > Ops
7:x<=y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
7:x<=y

 

[a A #]

 

x<y

 

Opérateur

Syntaxe : x<y

Description : Comparaison; x strictement inférieur à y.

Exemple :

>>>6<10

True

>>>12<-15

False

»
1:math > Ops
6:x<y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
6:x<y

 

[a A #]

 

x>=y

 

Opérateur

Syntaxe : x>=y

Description : Comparaison ; x supérieur ou égal à y.

Exemple :

>>>35>=25

True

>>>14>=65

False

»
1:math > Ops
5:x>=y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
5:x>=y

 

[a A #]

 

x>y

 

Opérateur

Syntaxe : x>y

Description : Comparaison; x strictement supérieur à y.

Exemple :

>>>35>25

True

>>>14>65

False

»
1:math > Ops
4:x>y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
4:x>y

 

[a A #]

 

x!=y

 

Opérateur

Syntaxe : x!=y

Description : Comparaison ; x différent de y.

Exemple :

>>>35!=25

True

>>>14!=10+4

False

»
1:math > Ops
3:x!=y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
3:x!=y

 

[a A #]

 

x==y

 

Opérateur

Syntaxe : x==y

Description : Comparaison ; x égal à y.

Exemple :

>>>75==25+50

True

>>>1/3==0.333333

False

>>>1/3==0.3333333 #égal à une valeur Python enregistrée

True

»
1:math > Ops
2:x==y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
2:x==y

 

[a A #]

 

x=y

 

Opérateur

Syntaxe : x=y

Description : y est enregistré dans la variable x

Exemple :

>>>A=5.0

>>>print(A)

5.0

>>>B=2**3 #Utilisez [ ^ ] sur le clavier pour **

>>>print(B)

8

¿

 

»
1:math > Ops
1:x=y

 

yN

 

[Fns…] > Ops
1:x=y

 

[a A #]

 

\

 

Séparateur

Description : Barre oblique inverse.

yN

[a A #]

 

\t

 

Séparateur

Description : Espace de tabulation entre des chaînes ou des caractères.

yN

 

\n

 

Séparateur

Description : Retour à la ligne permettant d'afficher la chaîne de caractères de manière claire à l'écran.

yN

 

' '

 

Séparateur

Description : Deux guillemets simples sont ajoutés.

Exemple :

>>>eval(‘a+10’)

17

yL
(au-dessus de Ã)

 

yN

[a A #]

 

" "

 

Séparateur

Description : Deux guillemets doubles sont ajoutés.

Exemple :

>>>print("Ok")

ƒW
(au-dessus de Ã)

 

yN

[a A #]

 

with

 

Mot-clé

Description : Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N