uniform(min,max)
Module : random
Syntaxe : uniform(min,max)
Description : Renvoie un nombre aléatoire x (flottant) tel que min <= x <= max.
Exemple :
>>>from random import *
>>>uniform(0,1)
0.476118
>>>uniform(10,20)
16.2787
Les résultats varient avec une sortie aléatoire.
» Modul 2:random… Random 3:uniform(min,max)
y N
[Fns…] > Modul 2:random… Random 3:uniform(min,max)
les commandes import sont disponibles via y N
Send feedback to the eGuide Team