|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie la tangente de Exemple :
|
˜ 5:tan()
[Fns…] > Modul
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : time.function Description : Utilisez après la commande d'importation de time pour accéder à une fonction du module time. Exemple : |
|
|
|
|
|---|---|
|
Description : Renvoie Exemple :
|
Y :
y N
[Fns…] > Ops
[a A #] |
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie la valeur réelle Exemple :
|
» Modul
y N
[Fns…] > Modul
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez le bloc de code « try » pour vérifier l'absence d'erreurs dans un bloc de code. Il s'utilise également avec « except » et « finally ». Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : tuple(séquence) Description : Convertit une séquence en tuple. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : type(objet) Description : Renvoie le type de l'objet. Exemple :
|
[Fns…]>Type>6:type() |