O

oct(entier)

 

Module : Built-in

Syntaxe : oct(entier)

Description : Renvoie la représentation de l'entier en base 8. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>> oct(8)

'0o10'

>>> oct(64)

'0o100'

y N

 

or

 

Mot-clé

Syntaxe : x or y

Description : Peut retourner Vrai ou faux. Renvoie x si x s'évalue à True et y dans le cas contraire. Un espace est collé avant et après or. Éditez selon les besoins.

Exemple :

>>>2<5 or 5<10

True

>>>2<5 or 15<10

True

>>>12<5 or 15<10

False

>>> 3 or {}

3

>>> [] or {2}

{2}

Y : Ops 9:or

[Fns…] > Ops 9:or

 

y N

 

[a A #]

 

ord("caractère")

 

Module : Built-in

Syntaxe : ord("caractère")

Description : Renvoie la valeur unicode du caractère. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>> ord("#")

35

>>> ord("/")

47

y N