L

 

lambda

 

Mot-clé

Syntaxe : arguments lambda : expression

Description : Utilisez lambda pour définir une fonction anonyme. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

len()

 

Module : Built-in

Syntaxe : len(séquence)

Description : Renvoie le nombre d'éléments présents dans l'argument. L'argument peut correspondre à une séquence ou à une collection. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8,10]

>>>len(mylist)

5

y 9 (au-dessus de …) List
3:len()

 

y N

 

[Fns…] > List
3:len()

 

 

list(séquence)

 

Module : Built-in

Syntaxe : list(séquence)

Description : Séquence (mutable) d'éléments du type de sauvegarde.

list()" convertit son argument en type « list ». À l'instar de nombreuses autres séquences, les éléments d'une liste ne doivent pas nécessairement être du même type.

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

>>> list({1,2,"c", 7})

[7, 1, 2, 'c']

>>> list("foobar")

['f', 'o', 'o', 'b', 'a', 'r']

y 9 (au-dessus de …) List
2:list(
séquence)

 

y N

 

[Fns…] > List
2:list(
séquence)

 

log(x,base)

 

Module : math

Syntaxe : log(x,base)

Description : log(x) sans base renvoie le logarithme népérien x.

Exemple :

>>>from math import *

>>>log(e)

1.0

>>>log(100,10)

2.0

>>>log(32,2)

5.0

y « for log(x,10)

 

y µ for log(x) (logarithme népérien)

 

» Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

y N

[Fns…] > Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

les commandes import sont disponibles via
y N