D

def fonction ():

 

Mot-clé

Syntaxe : def fonction(var, var,...)

Description : Définit une fonction dépendant de variables spécifiées. Elle est généralement utilisée avec le mot-clé return.

Exemple :

>>> def f(a,b):

…return a*b

…

…

…

>>> f(2,3)

6

y N

 

[Fns…] > Fonc 1:def fonction():

[Fns…] > Fonc
2:return

 

degrees()

 

Module : math

Syntaxe : degrees(x)

Description : Convertit l'angle x défini en radians en degrés.

Exemple :

>>>from math import *

>>>degrees(pi)

180.0

>>>degrees(pi/2)

90.0

˜ Trig 2:degrees()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math… > Trig
2:degrees()

 

del

 

Mot-clé

Description : Utilisez del pour supprimer des objets tels que des variables, listes, etc.
Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N