L'application Polynomial Equation Solver est préchargée dans les applications de votre calculatrice.
1. | Appuyez sur ™ pour accéder à ce menu. |
2. | Sélectionnez 2: PlySmlt2. |
3. | Sélectionnez 1: RACINES D'UN POLYNōME dans le MENU PRINCIPAL. |
4. | Sélectionnez DEGRÉ 2 avec tous les paramètres par défaut comme indiqué. |
5. | Appuyez sur la touche de raccourci [SUIV.] (s) |
6. | Entrez le polynôme. |
7. | Appuyez sur ™ (s). |
8. | Voir la solution. |
9. | Appuyez sur — (s) pour changer le format des nombres en format décimal et inversement. |