Pour changer les paramètres de mode, procédez de la manière suivante :
| 1. | Appuyez sur † ou } pour placer le curseur sur la ligne du paramètre à modifier. |
| 2. | Appuyez sur ~ ou | pour déplacer le curseur sur la ligne jusqu'au paramètre voulu. |
| 3. | Appuyez sur Í pour sélectionner un réglage. |
Exception : LANGUAGE (LANGUE) Appuyez sur ~ ou sur | pour sélectionner une langue chargée. Appuyez sur † ou } pour définir la langue sélectionnée.
Remarque : la deuxième ligne de la barre d'état affiche l'aide contextuelle, notamment une description des modes.
|
Mode (Mode) |
Description |
|---|---|
|
MATHPRINT CLASSIC (CLASSIQUE) |
Détermine si l'affichage des entrées et des résultats dans l'écran de calcul et dans l'éditeur Y= utilise le format d'écriture naturelle. |
|
NORMAL SCI ING (NORMAL SCI ENG) |
Notation numérique. |
|
FLOAT (FLOTTANT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Nombre de décimales dans les résultats. |
|
RADIAN DEGREE (RADIAN DEGRÉ) |
Unité de mesure angulaire. |
|
FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ (FONCTION PARAMÉTRIQUE POLAIRE SUITE) |
Type de représentation graphique. |
|
THICK DOT-THICK THIN DOT-THIN (ÉPAIS POINT-ÉPAIS FIN POINT-FIN) |
Rétablit tous les styles de trait Y=. |
|
SEQUENTIAL SIMUL (SÉQUENTIEL SIMUL) |
Détermine si le tracé s'effectue de manière séquentielle ou simultanée. |
|
REAL (RÉEL) a+bi re^(qi) |
Réel, forme algébrique ou forme exponentielle. |
|
FULL HORIZONTAL GRAPH-TABLE (PLEINÉCR HORIZONTAL GRAPHE-TABLE) |
Plein écran, deux modes d'écrans partagés. |
|
FRACTION TYPE (TYPE DE FRACTION) : n/d Un/d |
Affiche les résultats sous forme de fraction simple ou mixte. |
|
RÉSULTATS : AUTO DEC (AUTO DÉC) |
Contrôle le format des résultats. |
|
STAT DIAGNOSTICS (DIAGNOSTICS STAT): OFF ON (NAFF AFF) |
Détermine les informations qui sont affichées dans un calcul de régression statistique. |
|
STAT WIZARDS (ASSISTANT STATS) : ON OFF (AFF NAFF) |
Détermine si les messages d'aide sur la syntaxe sont affichés pour les arguments optionnels et requis de nombreuses commandes et fonctions statistiques, d'ajustement et de distribution. |
|
SET CLOCK (RÉGLER HORLOGE) |
Règle la date et l'heure. |
|
LANGUAGE (LANGUE) : FRANÇAIS |
Définit la langue d'affichage. |