|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
ERR: MEMORY 600 Bytes Free RAM Needed 1 : Quit Inequal |
La mémoire RAM disponible sur la calculatrice est insuffisante pour créer la variable AppVar INEQVAR. Supprimez des éléments pour libérer au moins 600 octets de RAM. |
|
Conflicting APPS 1 : Quit Inequal 2 : Quit Apps listed below |
Une ou plusieurs applications actuellement en cours d’exécution utilise(nt) les mêmes ressources que l’application Inequality Graphing. Pour exécuter l’application Inequality Graphing, vous devez quitter les applications conflictuelles. |
|
ERR: INEQVAR 1:Overwrite 2:Quit Inequal |
Une variable AppVar nommée INEQVAR existe déjà, mais elle n’est pas associée à cette application. Sélectionnez l'une des options suivantes : 1. Overwrite pour écraser les variables AppVar courantes. 2. Quit Inequal pour quitter l’application. L’application Inequality Graphing ne peut pas être exécutée sans la version correcte de INEQVAR. Vous devez renommer la variable AppVar existante ou laisser l’application Inequality Graphing l’écraser. |
|
ERR: Data Type 1 : Quit 2 : Goto |
Une variable X (dans l’éditeur X=) s'évalue à un nombre non réel. Sélectionnez l'une des options suivantes : 1. Quit pour rétablir la valeur précédente de cette variable X. 2. Goto pour modifier la variable X pour qu’elle donne un nombre réel. |
|
ERR: Divide by 0 1:Quit 2:Goto |
Vous avez entré une expression divisée par zéro dans l’éditeur Y= ou X=. Sélectionnez l'une des options suivantes : 1. Quit pour rétablir la valeur précédente de cette variable X. 2. Goto pour modifier l’expression pour qu’elle donne un nombre réel. |
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d’erreur système.
Reportez-vous au Guide d’utilisation de l’application d’origine pour obtenir des informations plus détaillées sur cette application. Rendez-vous sur education.ti.com/go/download.