Le logiciel TI Connect™ CE convertit automatiquement n'importe quelle image que vous envoyez à une calculatrice connectée en variable d'image d'arrière-plan. Votre image peut s'afficher différemment dans la zone de graphique que ce que vous pensiez en raison de la conversion aux dimensions de 83 x 133 pixels.
Remarque : pour de meilleurs résultats, modifiez votre image pour quelle soit proportionnelle à 83 x 133 pixels avant la conversion à 83 x 133 pixels.
Astuce : Essayez de convertir votre image en procédant comme indiqué ci-dessous. Si la conversion n'est pas conforme à vos attentes, mettez votre image à l'échelle de la zone graphique où s'affichent les images d'arrière-plan sur la CE.
| • | Prenez une capture de l'écran graphique à l'échelle 100 % en utilisant l'espace de travail Capture d'écran. Cette capture d'écran peut être faite en mode Plein écran ou Graphe-Table. Cela vous permettra de réduire l'échelle de l'image afin d'adapter celle-ci à la taille de la zone de représentation graphique. |
| • | À l'aide de votre logiciel de présentation favori, affichez la capture d'écran et votre image. |
| • | Tirez sur le bord de l'image pour la redimensionner proportionnellement à la zone de représentation graphique. |
| • | Utilisez un outil de capture d'écran pour capturer la nouvelle image aux dimensions réduites. Enregistrez cette image sur votre ordinateur. |
| • | Utilisez cette image plus petite et proportionnelle pour la conversion en variable d'image en suivant les étapes ci-dessous. |
Rappel : Afin de conserver le fichier image d'origine, choisissez un nom de fichier différent pour nommer l'image plus petite.
La conversion en variable d'image d'arrière-plan utilise le mode couleur 16 bits.
Vous pouvez également télécharger une variable d'image d'arrière-plan dans la vue de l'émulateur de la
Sur la