Saisie et utilisation des chaînes de caractères
Qu’est-ce qu’une chaîne de caractères ?
Une chaîne de caractères est une suite de caractères encadrée par des guillemets. Sur la TI-82 Advanced, une chaîne de caractères a deux principales applications.
|
•
|
Elle définit le texte à afficher dans un programme. |
|
•
|
Elle autorise la saisie à partir du clavier dans un programme. |
Les caractères sont les éléments que vous combinez pour former une chaîne de caractères.
|
•
|
Chaque chiffre, lettre et espace est comptabilisé comme un caractère. |
|
•
|
Chaque commande ou nom de fonction, tel que sin( ou cos(, est comptabilisé comme un seul caractère ; la TI-82 Advanced interprète chaque commande ou nom de fonction comme un seul caractère. |
Saisie d’une chaîne de caractères
Pour entrer une chaîne de caractères sur une ligne de l’écran de calcul ou d’un programme, suivez la procédure ci-dessous.
|
1.
|
Appuyez sur t W pour indiquer le début de la chaîne. |
|
2.
|
Entrez les caractères formant la chaîne. |
|
•
|
Utilisez toute combinaison de chiffres, lettres, noms de fonction ou de commande pour créer la chaîne de caractères. |
|
•
|
Pour entrer un espace, appuyez sur tO. |
|
•
|
Pour saisir plusieurs caractères alphabétiques consécutifs, appuyez sur ƒ7 afin d’activer le verrou alphabétique. |
|
•
|
Appuyez sur ƒ W pour indiquer la fin de la chaîne de caractères. |
ãchaîne de caractèresã
|
3.
|
Appuyez sur Í. Dans l'écran de calcul, la chaîne de caractères est affichée sur la ligne suivante sans guillemets. L'affichage de trois points de suspension (...) indique que la fin de la chaîne de caractères dépasse la limite de l'écran. Pour faire défiler le contenu de la chaîne complète, appuyez sur ~ et |. |
Remarque : les chaînes de caractères doivent être entrées entre guillemets. Les guillemets ne sont pas comptabilisés comme des caractères de la chaîne.