You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > T

T

tan(

 

tan(valeur)

Donne la tangente d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

tanL1(

 

tanL1(valeur)

Donne l’arc tangente d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

Tangente(

 

Tangent(expression,valeur[,n°styletrait#])

Trace la tangente à expression an X=valeur et n°styletrait#: 1-2.

tauxRi(

 

tauxRi(CF0,CFList[,CFFreq])

Taux d’intérêt pour lequel la valeur actuelle nette des mouvements de trésorerie est égale à zéro.

Texte(

 

Texte(rangée,colonne,valeur,valeur,...)

Affiche la valeur de valeur ou le "texte" sur le graphe à partir du pixel (rangée,colonne). 0 rangée 57 et 0 colonne 94

th(

 

th(valeur)

Donne la tangente hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

thL1(

 

thL1(valeur)

Donne l’argument tangente hyperbolique d’un nombre réel, d’une expression ou d’une liste.

Then

 

Then
Voir If:Then

TIntConf

 

TIntConf [nomliste, fréquence,niveau deconfiance]

(Liste de données fournie en entrée)

Calcule un intervalle de confiance avec la liste des effectifs fréquence.

TIntConf

 

TIntConf [ü, Sx,n, niveau de confiance]

(Statistiques de base fournies en entréee)

Calcule un intervalle de confiance de Student avec la liste des effectifs (ou pondérations) fréquence.

Toile

 

Toile

Définit la représentation graphique des suites pour qu’elle s’effectue sous forme de toile d'araignée.

Trace

 

Trace

Affiche le graphe et active le mode TRACE.

Tricroi(

 

Tricroi(nomliste)

Trie les termes de nomliste en ordre croissant.

Tricroi

 

Tricroi(listeclé, listedép1[,listedép2,...,listedép n])

Trie les termes de listeclé en ordre croissant, puis trie chaque listedép en conservant les appariements initiaux.

TriDécroi(

 

TriDécroi(nomliste)

Trie les termes de nomliste en ordre décroissant.

T-Test

 

T-Test m0[,nomliste,listefréq,alternative,repgraph,])
(Entrée des données sous forme de liste)

Effectue un test t en utilisant la fréquence listeFréq. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ƒ ; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.

T-Test

 

T-Test m0,v,Sx,n[,alternative,repgraph])

Effectue un test t en utilisant la fréquence listeFréq. alternative=L1 est < ; alternative=0 est ă; alternative=1 est >. Si repgraph=1, les résultats sont représentés graphiquement ; si repgraph=0, les résultats sont calculés.