You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > O

O

Ombre(

 

Ombre(foncinf,foncsup[,Xgauche,Xdroite,motifs,patres])

Trace foncinf et foncsup en fonction de X sur le graphe courant et utilise le motif et la résolution patres spécifiés pour ombrer la zone délimitée par foncinf, foncsup, Xgauche et Xdroite.

Ombrec2(

 

Ombrec2(limiteinf,limitesup,df)

Représente graphiquement la fonction de densité d'une variable aléatoire X suivant une loi du khi-deux à df degrés de liberté, puis ombre la partie du plan correspondant à P(limiteinf<Y<limitesup).

OmbreÜ(

 

OmbreÜ(limiteinf,limitesup,df numérateur,df dénominateur)

Représente graphiquement la fonction densité d’une variable aléatoire X suivant une loi de Fisher Û à df numérateur et df dénominateur degrés de liberté, puis ombre la partie du plan correspondant à P(limiteinf<Y <limitesup).

OmbreNorm(

 

OmbreNorm(limiteinf,limitesup[,m,s])

Représente graphiquement la fonction densité d’une variable aléatoire X suivant une loi normale N(m,s) puis ombre la partie du plan correspondant à P(limiteinf<Y <limitesup)

Ombre_t(

 

Ombre_t(limiteinf,limitesup,df)

Représente graphiquement la fonction densité d’une variable aléatoire X suivant une loi de Student à df degrés de liberté, puis ombre la partie du plan correspondant à P(limiteinf<Y <limitesup)

ou

 

valeur Aouvaleur B

Donne 1 si valeur A ou valeur B est ƒ 0. valeur A et valeur B peuvent être des nombres réels, des expressions ou des listes.

ouExcl

 

valeur AouExclvaleur B

Donne 1 si seule valeurA ou seule valeurB est égale à 0. valeurA et valeurB peuvent être des nombres réels, des expressions ou des listes.

Output(

 

Output(ligne,colonne,"texte")

Affiche texte à partir de la ligne et de la colonne spécifiée de l’écran de calcul.

Output(

 

Output(ligne,colonne,valeur)

Affiche valeur à partir de la ligne et de la colonne spécifiée de l’écran de calcul.

OuvrirBiblio(

 

OuvrirBiblio(

Extension de TI-Basic. (N’est pas disponible.)