You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > N

N

n

 

n

.

nCr

 

valeur AnCrvaleur B

Donne le nombre de combinaisons de valeur B éléments pris parmi valeur A.

nCr

 

valeurnCrliste

Donne la liste des combinaisons de chaque élément de liste pris parmi valeur.

nCr

 

listenCrvaleur

Donne la liste des combinaisons de valeur pris parmi chaque élément de liste.

nCr

 

liste AnCrliste B

Donne la liste des combinaisons de chaque élément de liste B pris parmi l'élément correspondant de liste A.

n/d

 

n/d

Affiche les résultats comme une simple fraction.

ou

ou

4 n/d 3 4 Un/d

 

4 n/d 3 4 Un/d

Convertit les résultats d'une fraction au nombre mixte ou d'un nombre mixte à une fraction, le cas échéant.

ou

ou

 

NbrAléat

 

NbrAléat([(nbreessais))

Donne une liste de nbreessais nombres aléatoires compris entre 0 et 1.

nbreDérivé(

 

nbreDérivé(expression,variable,valeur[,H])

Lorsque la commande est utilisée en mode Classiq, donne une valeur approchée du nombre dérivé de expression par rapport à variable en valeur, avec la tolérance spécifiée H.

En mode MathPrint, le modèle de dérivée numérique insère et utilise la tolérance par défaut H.

4Nom(

 

4Nom(taux effectif,
périodes de composition)

Calcule le taux d'intérêt nominal.

non(

 

non(valeur)

Donne 0 si valeur est 0. valeur peut être un nombre réel, une expression ou une liste.

NonRelié

 

NonRelié

Passe en mode “pointillé” ; réinitialise tous les styles graphiques de l’écran d’édition Y= à í.

Normal

 

Normal

Règle le mode d’affichage normal.

normAléat(

 

normAléat(m,s [,nbreessais])

Génère une liste de nbreessais nombres aléatoires réels distributés selon la loi normale N(m,s).

normalFdp(

 

normalFdp(x [,m,s])

Calcule f(x) où f est la densité de la loi normale la densité de probabilité de la loi normale N(m,s).

normalFRép(

 

normalFRép(limiteinf, limitesup [,m,s])

Calcule P(limiteinf<X< limitesup) pour une variable aléatoire X suivant la loi normale N (m,s).

Nuage

 

NuageGraph#(type,Xliste,[,listefréq,n°couleur])

Utilisé comme argument « type » dans la commande

Où « # » donne Graph1, Graph2 ou Graph3.