You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > M

M

matAléat(

 

matAléat(lignes,colonnes)

Donne une matrice aléatoire de dimensions lignes × colonnes.

lignes x colonnes max. = 400 éléments de matrice.

Matr4liste(

 

Matr4liste(matrice,nomliste A,...,nomliste n)

Remplit chaque nomliste avec les termes de chaque colonne de matrice.

Matr4liste(

 

Matr4liste(matrice,n°colonne,nomliste)

Remplit nomliste avec les éléments de la colonne n°colonne de matrice.

max(

 

max(valeur A,valeur B)

Donne la plus grande des valeurs valeur A et valeur B.

max(

 

max(liste)

Donne la plus grande des valeurs valeur A et valeur B.

max(

 

max(liste)

Donne le plus grand terme réel ou complexe de liste.

max(

 

max(liste A,liste B)

Donne une liste réelle ou complexe des plus grands termes de chaque couple des termes correspondants de liste A et liste B.

max(

 

max(valeur,liste)

Donne une liste réelle ou complexe composée du plus grand entre valeur et chaque terme de liste.

médiane(

 

médiane(liste[,listefréq])

Donne la médiane de liste avec la fréquence listefréq.

Med-Med

 

Med-Med [Xnomliste,Ynomliste,listefréq,équrég]

Applique un modèle méd-méd à Xnomliste et Ynomliste en utilisant la fréquence listefréq et stocke l’équation de régression dans équrég.

Menu(

 

Menu("titre","texte1",étiquette1[,...,"texte7",étiquette7])

Génère un menu de sept options au maximum pendant l’exécution d’un programme.

min(

 

min(valeur A,valeur B)

Donne la plus petite valeur des valeurs valeur A et valeur B.

min(

 

min(liste)

Donne le plus petit terme réel ou complexe de liste.

min(

 

min(liste A,liste B)

Donne une liste réelle ou complexe des plus petits termes de chaque couple de termes correspondants de liste A et liste B.

min(

 

min(valeur,liste)

Donne une liste réelle ou complexe composée du plus petit entre valeur et chaque terme de liste.

moyenne(

 

moyenne(liste[,fréquence])

Donne la moyenne des termes de la liste avec la liste d’effectifs fréquence.