|
Ù |
|
|---|---|
|
Ùnomliste Identifie les 1 à 5 caractères suivants comme un nom de liste créé par l’utilisateur. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
Lbl étiquette Crée une étiquette composée d’un ou deux caractères. |
† ¼ |
|
…ligne( |
|
|---|---|
|
…ligne(valeur,matrice, rangée) Donne une matrice avec rangée remplacée par valeur rangée. |
y > |
|
|
|
|---|---|
|
Ligne+(matrice,lignematrice,ligne A,ligne B) Donne une matrice avec ligne A de matrice ajoutée à ligne B et stockée dans ligne B. |
y > |
|
|
|
|---|---|
|
äligne+(valeur,matrice,ligne A,ligne B) Donne une matrice avec ligne A de matrice multipliée par valeur ajoutée à ligne B et stockée dans ligne B. |
y > |
|
|
|
|---|---|
|
Ligne(X1,Y1,X2,Y2[,n°effacement,n°styletrait]) Trace un segment de droite entre (X1,Y1) et (X2,Y2) avec les options suivantes : n°effacement : 1,0, n°styletrait : 1-4. |
y < |
|
Ligne( |
|
|---|---|
|
Ligne(X1,Y1,X2,Y2,0[,n°ligne]) Efface un segment de droite (n°effacement : 1,0) entre (X1,Y1) et (X2,Y2). |
y < |
|
|
|
|---|---|
|
@Liste(liste) Donne la liste des différences entre les éléments consécutifs de liste. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
Liste4matr(nomliste1,...,nomliste n,nommatrice) Remplit nommatrice, colonne par colonne, avec les éléments de chacune des listes spécifiées par nomliste. |
y 9 |
|
|
|
|---|---|
|
ListesDéfaut Retire tous les noms de listes figurant dans l’écran d’édition des listes statistiques, puis rétablit les noms de listes L1 à L6 dans les colonnes 1 à 6. |
…
|
|
|
|
|---|---|
|
ListesDéfaut nomliste1 [,nomliste2, ...,nomliste20] Retire tous les noms de listes figurant dans l’écran d’édition des listes statistiques, puis configure ce dernier pour qu’il affiche un ou plusieurs nomlistes dans l’ordre spécifié à partir de la colonne 1. |
… |
|
|
|
|---|---|
|
ln(valeur) Donne le logarithme népérien d’un nombre réel ou complexe, d’une expression ou d’une liste. |
µ |
|
|
|
|---|---|
|
log(valeur) Donne le logarithme décimal d’un nombre réel ou complexe, d’une expression ou d’une liste. |
« |
|
logBASE( |
|
|---|---|
|
logBASE(valeur, base) Affiche le logarithme d'une valeur spécifiée déterminée à partir d'une base donnée : logBASE(valeur, base). |
» A: logBASE |
|
|
|
|---|---|
|
Logistique [Xnomliste,Ynomliste,listefréq,équrég] Applique un modèle de régression logistique à Xnomliste et Ynomliste en utilisant la fréquence listefréq et stocke l’équation de régression dans équrég. |
… |
|
|
|
|---|---|
|
longueur(chaîne) Donne le nombre de caractères de chaîne. |
y N |