You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > G

G

Gauss(

 

Gauss(matrice)

Donne une réduite de Gauss de la matrice.

Gauss-Jordan(

 

Gauss-Jordan(matrice)

Donne la réduite de Gauss-Jordan de matrice.

géomtFdp(

 

géomtFdp(p,x)

Calcule la probabilité que le premier succès intervienne au rang x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée.

géomtFRép(

 

géomtFRép(p,x)

Calcule la probabilité que le premier succès intervienne à un rang inférieur ou égal à x, pour la loi géométrique discrète en fonction de la probabilité de réussite p spécifiée.

Goto

 

Gotoétiquette

Transfère le contrôle à étiquette.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,Xliste,Yliste[,marque])

Définit le graph# (1, 2 ou 3) de typeNuage ou Polygone pour Xliste et Yliste en utilisant la marque spécifiée.

Remarque : Xliste et Yliste correspondent aux noms de Xliste et Yliste.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,Xliste,[,listefréq])

Définit le graph# (1, 2 ou 3) de type Histogramme ou BoîtMoust pour Xliste avec la fréquence fréquence en utilisant la marque spécifiée.

Remarque :Xliste correspond au nom de Xliste.

Graph1(Graph2(Graph3(

 

Graph#(type,listedonnées,[,axe données,marque])

Définit le graph# (1, 2 ou 3) de type GraphProbNorm pour listedonnées sur axes données en utilisant marque axe données peut être l’axe des X ou l’axe des Y.

Remarque :listedonnées correspond au nom de la liste de données.

GraphAff

 

GraphAff [1,2,3]

Active toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées.

GraphNAff

 

GraphNAff [1,2,3]

Désactive toutes les représentations statistiques ou une ou plusieurs représentations statistiques (1, 2 ou 3) spécifiées.

GraphStyle(

 

GraphStyle(fonction#,stylegraph#)

Définit un stylegraph pour fonction#.

G-T

 

G-T

Passe en mode d’affichage partagé verticalement graphe-table.