You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Reference Guide for the TI-82 Advanced Graphing Calculator > D

D

4Déc

 

valeur4Déc

Affiche un nombre réel ou un nombre complexe, une expression, une liste ou une matrice dans le format décimal.

DEC Answers

 

DEC Answers

Affiche les résultats sous la forme de nombres entiers ou décimaux.

défDate(

 

défDate(année,mois,jour)

Définit la date en utilisant un format année, mois, jour. année doit être une valeur à 4 chiffres ; mois et jour peuvent comprendre 1 ou 2 chiffres.

défFmtDt(

 

défFmtDt(entier)

Définit le format de date.

1 = M/D/Y
2 = D/M/Y
3 = Y/M/D

défFmtHr(

 

défFmtHr(entier)

Définit le format d’heure.

12 = format 12 heures
24 = format 24 heure

défHeure(

 

défHeure(heure,minute, seconde)

Définit l’heure en utilisant un format heures, minutes, secondes. L'heure doit être définie suivant le format 24 heures, dans lequel 13 = 1h.

Degré

 

Degré

Règle le mode Angle en degrés.

DéSarchive

 

DéSarchivevariable

Déplace les variables spécifiées de la mémoire Archive vers la RAM.

Pour archiver les variables, utilisez Archive.

DessFonct

 

DessFonctexpression

Trace l’expression (en fonction de X) sur le graphe courant.

dét(

 

dét(matrice)

Donne le déterminant de matrice.

dim(

 

dim(liste)

Donne la longueur (nombre d’éléments) de la liste.

dim(

 

dim(matrice)

Donne la liste {n,p}où n est le nombre de lignes et p le nombre de colonnes de matrice.

dim(

 

longueur!dim(nomliste)

Affecte une nouvelle dimension (longueur) à une liste nouvelle ou existante.

dim(

 

{rangées,colonnes}!dim(matrice)

Affecte de nouvelles dimensions à une matrice existante ou nouvelle.

Disp

 

Disp

Affiche l’écran principal.

Disp

 

Disp [valeur A,valeur B,valeur C,...,valeur n]

Affiche chacune des valeurs spécifiées.

4DMS

 

valeur4DMS

Affiche valeur au format DMS.

DS<(

 

DS<(variable,valeur):commande A:commandes

Décrémente la variable de 1 et omet commande A si variable < valeur.