You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Premiers contacts avec la calculatrice graphique TI-82 Advanced > Conditions d'erreur

Conditions d'erreur

La TI-82 Advanced détecte les erreurs lors de l'exécution des tâches suivantes :

Évaluation d'une expression
Exécution d'une instruction
Tracé d'un graphique
Stockage d'une valeur

Diagnostic d'une erreur

Lorsque la TI-82 Advanced détecte une erreur, elle renvoie un message d'erreur.

1:Quitter

Affiche l'écran de calcul.

2:Goto (Aller à)

Affiche l'écran précédent, avec le curseur à l'emplacement ou à proximité de l'erreur.

Remarque : si une erreur de syntaxe se produit au niveau du contenu d'une fonction Y= pendant l'exécution d'un programme, l'option 2:Goto revient à l'éditeur Y=, pas au programme.

Correction d'une erreur

Pour corriger une erreur, procédez comme suit.

1. Notez le type de l'erreur (ERREUR:type de l'erreur).
2. Sélectionnez l'option 2:Goto (si disponible). L'écran précédent s'affiche, avec le curseur à l'emplacement ou à proximité de l'erreur.
3. Identifiez l'erreur.
4. Corrigez l'expression.