You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice graphique > Premiers contacts avec la calculatrice graphique TI-82 Advanced > Résolution d'équations

Résolution d'équations

Appuyez sur » B:Solveur... pour accéder au solveur numérique intégré ainsi qu'à l'application de recherche de racines de polynômes et de résolution de systèmes d'équations préchargée, PlySmlt2.

Solveur numérique

Procédure d'utilisation du solveur numérique :

1. Entrez l'équation sous la forme 0=expression, puis appuyez sur Í.
2. Placez le curseur sur la variable représentant l'inconnue.
- Dans cet exemple, il s'agit de la variable X avec la valeur stockée 5.
3. Entrez pour la variable une valeur proche de votre estimation de la solution.
- Si nécessaire, examinez la représentation graphique ou la table de l'équation pour identifier l'emplacement approximatif de la solution (ou des solutions).
- (Advanced) Bornes – {-1E99, 1E99} représente la droite des nombres réels pour la calculatrice : {-1x1099, 1x1099}. Vous pouvez modifier cet intervalle de façon à le rendre plus proche de votre estimation de la solution, en particulier si vous prévoyez plusieurs solutions, comme dans le cas d'une équation du second degré.
- Vous n'aurez probablement pas à changer cet intervalle dans la plupart des problèmes figurant dans les livres. ·
4. Appuyez sur les touches ƒ (Í) pour trouver la solution numérique de la calculatrice.
- La solution est signalée par un petit carré à côté de la variable.
- La ligne « diff=0 » donne l'expression obtenue pour la solution calculée. « diff=0 » indique que la solution trouvée vérifie bien l'équation « 0=eqn ». Si « diff » est différent de zéro, il est possible d'interpréter la valeur pour savoir si la solution calculée est proche de la solution.

Recherche de racines de polynômes

Solveur de système d'équations