You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice Apps > Probability Simulations Application > Menus et fonctions

Menus et fonctions

Chaque simulation est associée à des fonctions spécifiques au type de simulation. Le tableau ci-dessous fournit un guide rapide des fonctions et options correspondants à chaque simulation.

Le menu principal s’affiche lors de l’ouverture de l’application.
Appuyez sur ESC (appuyez sur o) et YES (appuyez sur o) pour revenir au menu principal à partir d’une simulation.
Pour quitter l’application, sélectionnez QUIT (appuyez sur s) à partir du menu principal.

Menus

Fonctions

Menu principal

Toss Coins

Simule un lancer de pièces à deux faces, avec la possibilité d’affecter un poids aux côtés de la pièce. Vous pouvez lancer simultanément jusqu’à 3 pièces, et le nombre de Pile et de Face est comptabilisé.

Roll Dice

Simule le lancer de un à trois dés. Les dés peuvent avoir 6, 8, 10, 12 et 20 faces. La somme de toutes les faces est comptabilisée.

Pick Marbles

Simule le tirage d'une boule parmi de 2 à 5 types de boules différentes dans un sac. La simulation peut être effectuée avec ou sans remise. A chaque tirage on comptabilise le type de la boule tirée.

Spin Spinners

Simule le lancer d’une roulette constituée de 2 à 8 secteurs. Un poids peut être affecté à chaque secteur. Les résultats obtenus sont comptabilisés.

Draw Cards

Simule le tirage d’une carte dans un jeu de 52 ou 32 cartes. À chaque tirage, la valeur et la couleur de la carte sont comptabilisés. Le tirage d’une carte du jeu peut être configuré avec ou sans remise à chaque tirage. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul jeu de cartes à la fois.

Random Numbers

Génère (tire) un ensemble d’au maximum 6 nombres aléatoires. La plage des nombres peut être configurée de 0 à 99. La répétition ou la non-répétition des nombres de la plage peut être définie en option. Chaque tirage de l'ensemble de nombres aléatoires est comptabilisé à l’écran.

OK

Ouvre la simulation sélectionnée

SEED

Définit la valeur du germe aléatoire.

ABOUT

Affiche les informations relatives au numéro de version de l’application.

QUIT

Pour quitter l'application

Toss Coins

ESC

Affiche l’écran précédent.

TOSS

Lance une pièce et permet d’obtenir d’autres lancers de pièces,

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Trial Set

Effectue les lancers de pièce(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation. Entrez une valeur d’essai comprise entre 1 et 999 lancers.

Pièces

Règle le nombre de lancers de pièces par essai sur 1, 2 ou 3.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur fréquence ou sur probabilité simulée. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Stocker Table)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Effacer Table)

Réglez sur Oui pour effacer les données d’une simulation existante.

Updates (MàJ après)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

Données

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Roll Dice

ESC

Affiche l’écran précédent.

ROLL

Effectue les lancers de dé(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation.

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Trial Set

Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999.

Dice

Règle le nombre de dé(s) lancé(s) sur 1, 2 ou 3.

Sides

Règle le nombre de faces 6, 8, 10, 12 ou 20.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Store Table)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Clear Table)

Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante.

Updates (Update After)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphe et des données.

DATA

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Pick Marbles

ESC

Affiche l’écran précédent.

PICK

Tire le nombre de boules spécifié en fonction des paramètres d’essai.

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Trial Set

Entrez le nombre d’essai comprise entre 1 et 999.

Types

Règle le nombre de types différents de boules pour la simulation de 2 à 5.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Store Table)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Clear Table)

Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante.

Replace

Yes : remise des boules après le tirage. No : la boule n'est pas remise après le tirage.

Updates (Update After)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DATA

Stocke les données collectées dans une liste sur la calculatrice.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Spin Spinner

ESC

Permet de revenir à l'écran précédent.

SPIN

Fait tourner la roulette en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, 10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation.

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Trial Set

Entrez le nombre d’essai comprise entre 1 et 999.

Secteurs

Règle le nombre de secteurs de la roulette de 2 à 8.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Store Table)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Clear Table)

Réglez sur Oui pour effacer les données.

Updates (Update After)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DATA

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Draw Cards

ESC

Affiche l’écran précédent.

DRAW

Tire une carte.

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Jeux

Réglez sur 1, 2 ou 3 jeux.

Remise

Yes : replace la carte dans le jeu après le tirage.

Non : la carte n'est pas remise dans le jeu après le tirage.

Nombre de cartes

Réglez la taille du jeu sur 52 ou 32 cartes.

DATA

Stocke les données collectées dans une liste.

CLEAR

Efface tous les essais de la mémoire.

Random Number Sets

ESC

Permet de revenir à l'écran précédent.

Draw

Lance un dé.

SET (Settings)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nombres

Réglez de 1 à 6 le nombre d'entiers aléatoires par tirage.

Plage

Spécifiez la plage des nombres aléatoires de 0 à 99.

Répéter

Oui : réutilisez les nombres après leur utilisation.

Non : chaque essai est unique.

DATA

Stocke les données collectées dans une liste.

CLEAR

Efface tous les essais de la mémoire.

Menu Options avancées

AVANC (Avancées)

Définissez le poids ou les probabilités de résultats des activités Toss Coin, Roll Dice ou Spin Spinner. Définissez la quantité de boules pour chaque type dans la simulation de l’activité Pick Marbles.