You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice Apps > Inequality Graphing™ Application > Menus et fonctions

Menus et fonctions

L’exécution de l’application se poursuit jusqu’à sa fermeture.
Pour quitter l'application :
1. Appuyez sur Œ et sélectionnez 4:Inequalz.
2. Sélectionnez 2: Quitt. Inequal.

Menus

Fonctions

Touches Graph/Plot Setup (Première ligne du clavier)

o

Affiche l’éditeur o, à partir duquel vous pouvez saisir une ou plusieurs inéquations à représenter et modifie la couleur et le style du trait de la représentation graphique.

Pour représenter une inéquation verticale, appuyez sur } pour sélectionner X= et appuyez sur Í.

Fenêtre

Définit la fenêtre de visualisation de façon à obtenir l'affichage optimal pour le graphique.

Zoom

Règle rapidement la fenêtre selon un réglage prédéfini.

Trace

Déplace le curseur sur la fonction représentée en utilisant les touches | et ~.

Graphique

Affiche le graphique que vous avez défini.

Inequal Menu

Applique une ombre à
ƒ
^

Affiche clairement la zone de l’intersection.

1: Intersection Ineq

Affiche l’intersection des inéquations.

2: Union

Affiche la zone combinée des inéquations.

3: Ombre origine

Rétablit la représentation graphique correspondant à l’inéquation d’origine.

Pol-Trace
ƒ `

Trace les points d'intérêts (comme par exemple les points d'intersection) entre les fonctions.

ƒ b

Help (Aide)

¿

Ajouter (x,y) à la paire de listes (LINEQX, LINEQY)

ALPHA ET:

CLEAR

Eff. paire listes (LINEQX, LINEQY)

F1,F2

Options Ombre,

F3,F4

Tracer Points d'intérêt

Menu Quitter

1: Continuer

Permet de continuer en utilisant l’application Inequality Graphing.

2: Quitt. Inequal

Permet de quitter l’application.

3: APropos...

Affiche l’écran d’accueil avec les informations sur le numéro de version.