You are here:TI-82 Advanced eGuide > Calculatrice Apps > Inequality Graphing™ Application > Exemple d’activité : Représentation graphique des inéquations

Exemple d’activité : Représentation graphique des inéquations

Utilisez cette activité pour vous familiariser avec les principes de base de l’application.

1. Appuyez sur Œ et choisissez 4:Inequalz.
2. Appuyez sur une touche quelconque pour afficher l'écran d’accueil.
Le curseur clignote au niveau du signe =.

3. Appuyez sur ƒ _ pour changer le signe = en signe « inférieur à » (<).
Remarque : dans l’application Inequality Graphing, utilisez la touche ƒ pour activer les touches de fonction. ^, _, `, a et b sont des touches de fonctions.)

^

_

`

a

b

4. Appuyez sur ~ pour commencer la saisie.

 

5. Entrez 2X-3 à côté de Y1 < (en appuyant sur Á ƒ ¿ j Â). (Cette application affiche les résultats inférieurs à cette fonction en ombré lors de la représentation graphique de la fonction.)

6. Appuyez sur , puis sur | pour faire clignoter le curseur au niveau du signe égal à côté de Y2.
7. Appuyez sur ƒ a pour changer le signe égal en signe « supérieur à  » (>).
8. Appuyez sur ~ pour commencer la saisie.

 

9. Entrez -2X+5 à côté de Y2 > (en appuyant sur Ì Á ƒ ¿ Ã ·). (L’application affiche les résultats supérieurs à cette fonction en ombré lors de la représentation graphique de la fonction.)

 

 

 

10. Appuyez sur s. La représentation graphique affiche tous les résultats qui sont inférieurs à 2X-3 et supérieurs à
-2X+5. L’intersection des deux fonctions est ombrée de façon différente.

11. Observez simplement l’intersection de ces deux inéquations.
Pour trouver les points d’intersection :
a) Appuyez sur ƒ ^.
b) Sélectionnez 1:Intersection Ineq. Seule l’intersection des deux inéquations est représentée graphiquement.