| • | Pour afficher le MENU CELLSHEET, sélectionnez Menu (appuyez sur b). |
| • | Pour afficher un écran d'aide concernant l'exécution des tâches habituelles, sélectionnez Help à partir du MENU CELLSHEET. |
| • | Pour quitter l'application, sélectionnez Quit CellSheet à partir du MENU CELLSHEET. |
| • | Appuyez sur ‘ ou y ‘ pour : |
| - | revenir dans le menu principal à partir d'un sous-menu, |
| - | revenir dans la feuille de calcul à partir du menu principal. |
|
Menus |
Fonctions |
|---|---|
|
Menu Fichier |
|
|
1: Ouvrir |
Ouvre un fichier de feuille de calcul existant. |
|
2: Enre sous... |
Enregistre la feuille de calcul courante sous le même nom ou sous un nom différent. |
|
3: Nouv... |
Crée une nouvelle feuille de calcul et vous permet d’utiliser un nouveau nom ou un nom existant. |
|
4: Supprimer... |
Supprime une feuille de calcul. Vous ne pouvez pas supprimer la feuille de calcul actuellement ouverte. |
|
5: Format... |
Configure les options de formatage. (Les valeurs par défaut sont mises en surbrillance.) AutoCalc: O N Mvmt Curseur: † ~ Aide Init: O N Voir: FMLA VALEUR |
|
6: Recalc |
Recalcule la feuille de calcul (nécessaire uniquement lorsque la fonction de calcul automatique du menu FORMAT est désactivée). |
|
Menu Edition |
|
|
1: Aller cellule... |
Déplace le curseur dans une cellule spécifique. |
|
2: Ann suppr Cell |
Restitue le contenu de la cellule que vous venez juste de supprimer ou d'effacer. |
|
3: Efface Feuille |
Supprime toutes les données de la feuille de calcul courante. |
|
4: Sélect Plage |
Sélectionne une plage de cellules. |
|
5: Couper |
Supprime (coupe) le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers. Touche de raccourci : _ |
|
6: Copier |
Copie le contenu et les formules de la cellule ou de la plage de cellules sélectionnée et les place dans le presse-papiers. Touche de raccourci : ` |
|
7: Coller |
Colle dans la cellule courante le contenu et les formules qui viennent d'être coupés ou copiés dans le presse-papiers. Touche de raccourci : a |
|
Menu Options |
|
|
1: Statistiques... |
Calcule l’ajustement linéaire pour la plage de cellules sélectionnée. 3: Régression Linéaire - RegLin(ax+b) |
|
2: Remplir Plage... |
Remplit une plage de cellules avec une formule, un nombre ou du texte.
|
|
3: Séquence... |
Remplit une plage de cellules avec une suite de nombres. 1ére Cell: suite( Bas Droite |
|
4: Import/Export ... |
Importe et exporte les fichiers de calculatrice sous forme de listes, matrices ou variables. |
|
5: Tri... |
Trie une plage de cellules dans un ordre croissant ou décroissant. |
|
6: Col Décimal... |
Définit l'affichage d'une colonne en mode décimal. L'affichage en mode décimal de la calculatrice (auquel on accède en appuyant sur z) n'affecte pas l'application CellSheet™. |
|
Menu Graphiques |
|
|
1: Nuage... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un nuage de points. PlageX: PlageY1: PlageY2: PlageY3: Titre: AxesAff Axes NAff DessinAj Dessin |
|
2: Fen Nuages... |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des nuages de points pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Xmin= Xmax= Xgrad= Ymin= Ymax= Ygrad= Dessin Enreg |
|
3: Ligne... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'une ligne polygonale. PlageX: PlageY1: PlageY2: PlageY3: Titre: AxesAff Axes NAff DessinAj Dessin |
|
4: Fen Ligne... |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des lignes polygonales pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Xmin= Xmax= Xgrad= Ymin= Ymax= Ygrad= Dessin Enreg |
|
5: Barres... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme en barres. Catégories: Série1: NomSér1: Série2: NomSér2: Série3: NomSér3: Titre: Vericale Horiz DessinAj Dessin |
|
6: Fenêtre Barres |
Affiche les paramètres de la fenêtre d'affichage des diagrammes en barres pour vous permettre d'en modifier les valeurs. Barmin= Barmax= Dessin Enreg |
|
7: Secteurs... |
Représente graphiquement les données d'une plage de cellules sous la forme d'un diagramme circulaire. Catégories: Série: Nombre Pourcent Titre: Dessin: |