LICENSER

LICENSES - visar information om giltiga licenstyper och hur många licenser som är lediga, reserverade eller som används. Obs! Begreppen licens och behörighet används likabetydande för våra licenser.

 

Om licenser

En behörighet innehåller licenser som kan tilldelas till användarkonton. När ett användarkonto tilldelas en licens reserveras licensen till den användaren under återstoden av behörigheten, om inte en administratör särskilt drar in reservationen. Administratörer behöver inte särskilt tilldela licenserna (ett enskilt klick per användare) - systemet medger "lat reservering" i vilken de första användarna i OrgAdmin själva reserverar licensen första gången de konsumerar en licens.

Licensen ger varje benämnd användare behörighet att samtidigt använda programvaran på enheter. När användaren loggar in till en applikation på enheten, beviljas enheten automatiskt tid för användaren att fortsätta använda programvaran utan att behöva autentisera på nytt. Under denna tid som autentisering på nytt inte krävs anses enheten vara 'i bruk' även om användaren inte använder applikationen eller om applikationen inte ens är öppen. Medan applikationen är öppen och en anslutning till licensservern finns tillgänglig uppdateras licensen automatiskt varje gång. Varje uppdatering startar om den beviljade tiden för enheten. Det enda sättet för en användare att stoppa en enhet från att anses vara i bruk är att explicit logga ut från applikationen eller vänta tills tiden har utgått. En internet-anslutning till licensservern krävs för att logga in till applikationen vid utgången tid eller för att logga ut från applikationen.

 

Hantera licenser

Från fliken LICENSES på TI:s OrgAdmin Kontrollpanel kan du visa ENTITLEMENT DETAILS genom att välja länken.

BEHÖRIGHETENS INFORMATION

Visa ENTITLEMENT DETAILS inklusive:

Name:
Consuming groups:
Assigned licenses:

Från fliken LICENSES på TI:s OrgAdmin Kontrollpanel kan du visa LICENSINFORMATION och ANVÄNDNING genom att välja . Välj License details eller Usage.

 

LICENSINFORMATION

Visa LICENSE DETAILS för tillgängliga licenser för din organisation. Visa information inklusive:

Name:
State:
Entitlement:
Model:
Type:
Reserved:
Total seats:
Consumed seats:
Available seats:

 

Kontrollera licensanvändning

Du kan kontrollera en användares licensanvändning genom att välja den enskilda användaren eller i licensen med Usage.

 

Reservera eller frigöra en licens

LICENSES - visar information om giltiga, ogiltiga eller inaktiverade licenstyper och hur många licenser som är lediga, reserverade eller som används. Obs! Begreppen licens och behörighet används likabetydande för våra licenser.

Med TI:s licensmodell är det inte nödvändigt att ”Reserve” en licens, men du kan om du vill säkerställa att en viss användare ska ha en dedikerad licensplats. För att reservera en licens väljer du användaren och klickar på Reserve.

Obs! Färgen anger om användaren varit aktiv under de senaste 30 dagarna

Du kan också frigöra en användares licensplats, vilket frigör en licens för en annan användare.

Reserved - licensplats har reserverats för användare.

Release - frigör användarens licensplats. Platsen är nu tillgänglig och kan användas av en annan användare.