GRUPOS

A criação de Groups pode ser efetuada antes ou depois de importar utilizadores. O administrador pode criar grupos em função da disciplina, da sala de aulas, do nível escolar ou outros elementos, conforme necessário. A criação de diversos grupos de utilizadores facilita a atribuição de permissões para licenças.

Nota: o grupo do tipo employees é um excelente grupo para os membros da equipa da TI que não precisam que lhes seja atribuída uma licença, mas precisam de permissões para gerir as licenças da organização.

GROUPS – mostra o número total de grupos existentes.
- Crie diversos grupos de utilizadores para facilitar a atribuição de permissões para licenças.
- Os itens podem ser agrupados por disciplina, sala de aulas, nível escolar, escola.

 

Criar grupos

Se selecionar o botão Create, abre-se a caixa de diálogo CREATE GROUP. Introduza a seguinte informação:

Nome
Tipo
Descrição
Titulares

Nota: Depois de introduzir as informações do grupo, pode selecionar que licença/título deve ser atribuído ao grupo. Se tiver efetuado apenas uma compra, só lhe aparece uma opção. Se tiver várias licenças, o nome do titular é útil para saber a diferença entre as mesmas. O formato do nome do titular é <data de início><nome do produto><duração>.

Selecione CREATE para concluir.

Gerir grupos

Opções adicionais

Existem opções adicionais para cada entrada em Groups.

No separador GROUPS do painel OrgAdmin da TI, pode escolher View Details, Members, Remove ou Send Invite selecionando .

Selecione nas reticências :

View details – opção para ver ou editar detalhes do grupo

Members – opções para ver membros do(s) grupo(s)

Nota: quando visualizar a opção “Membros”, são mostrados todos os membros da organização. Os que têm caixas de verificação são aqueles que pertencem ao grupo específico cujo nome é apresentado na parte superior da caixa de diálogo.

SELECIONAR TODOS

 

DESSELECIONAR TODOS

Remove – opção para remover um grupo completo. Esta opção é útil se tiver muitas alterações a realizar no grupo e quiser reimportar os utilizadores corretos.

 

Send Invite – opção para enviar convites por correio eletrónico para membros que devem ser incluídos num grupo.