| • | LICENSES : affiche des informations sur les types de licence valides et le nombre de licences disponibles, réservées ou utilisées. Remarque : Les termes licence et droit sont utilisés de manière interchangeable dans le cadre de la gestion de nos licences. |
Un droit comprend les licences à attribuer aux comptes utilisateurs. Lorsqu'un compte utilisateur se voit attribuer une licence, celle-ci lui est réservée pour le restant de la période de validité du droit, à moins qu'un administrateur ne révoque spécifiquement la réservation. Les administrateurs n'ont pas besoin d'affecter nommément les licences (un clic individuel par utilisateur). Le système autorise la « réservation différée » selon laquelle les premiers utilisateurs enregistrés dans OrgAdmin réserveront automatiquement la licence la première fois qu'ils s'en serviront.
La licence autorisera tous les utilisateurs désignés à utiliser le logiciel sur leurs appareils en même temps. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté à une application sur son appareil, il n'a plus besoin de s'authentifier à nouveau par la suite pour continuer à utiliser le logiciel, car son appareil se voit automatiquement accorder une durée d'utilisation. Pendant toute la période où la réauthentification n'est pas nécessaire, l'appareil est considéré comme « en cours d'utilisation », même si l'utilisateur ne se sert pas de l'application à ce moment-là ou que celle-ci est fermée. Même si l'application est ouverte et qu'une connexion au serveur de licences est disponible, la licence est actualisée à chaque fois. Chaque actualisation redéfinit le temps alloué à l'appareil. Le seul moyen à la disposition d'un utilisateur pour qu'un appareil ne soit plus considéré comme en cours d'utilisation consiste à se déconnecter explicitement de l'application ou à attendre l'expiration du délai. Il est nécessaire d'établir une connexion Internet avec le serveur de licences pour se connecter à l'application en dehors du délai d'utilisation ou pour se déconnecter de l'application.
Sous l'onglet LICENSES du tableau de bord OrgAdmin de TI, vous pouvez afficher les ENTITLEMENT DETAILS en sélectionnant le lien associé.
Consultez la boîte de dialogue ENTITLEMENT DETAILS, qui comprend les informations suivantes :
| • | Nom : |
| • | Groupes d'utilisation : |
| • | Licences attribuées : |
Sous l'onglet LICENSES du tableau de bord OrgAdmin de TI, vous pouvez afficher les options LICENSE DETAILS et USAGE en sélectionnant
. Choisissez License details ou Usage.
L'option LICENSE DETAILS vous permet d'afficher des informations détaillées sur les licences disponibles pour votre organisation. Consultez notamment les informations suivantes :
| • | Nom : |
| • | État : |
| • | Droit : |
| • | Modèle : |
| • | Type : |
| • | Réservé : |
| • | Nombre total de postes : |
| • | Postes utilisés : |
| • | Postes disponibles : |
Vous pouvez vérifier l'utilisation de la licence d'un utilisateur en sélectionnant l'utilisateur ou la licence via l'option Usage.
LICENSES : affiche des informations sur les licences valides, non valides ou désactivées, et le nombre de licences disponibles, réservées ou utilisées. Remarque : Les termes licence et droit sont utilisés de manière interchangeable dans le cadre de la gestion de nos licences.
|
Dans le modèle de licences de TI, il est inutile de « réserver » une licence. Vous pouvez toutefois le faire si vous souhaitez vous assurer qu'un utilisateur particulier dispose d'un poste de licence dédié. Pour réserver une licence, sélectionnez l'utilisateur souhaité et cliquez sur Reserve. |
Remarque : La couleur indique si l'utilisateur a été ou non actif au cours des 30 derniers jours. |
|
Vous pouvez également libérer un poste de licence attribué à un utilisateur et l'affecter ensuite à une autre personne. Reserved : le poste de licence est réservé à l'utilisateur. Release : libère le poste de licence d'un utilisateur. Le poste est à présent disponible pour un autre utilisateur. |
|