| • | 不要将 |
| • | 请不要拆卸或破坏 |
| • | 请勿将 1 Kg (2.2 lbs) 以上的重物放在 |
| • | 请仅使用 |
| • | 请仅使用 |
| • | 请仅使用由 TI 提供 |
| • | 正面安装的 |
| • | 为获得最佳效果,请将滑动外壳从图形计算器上取下。 |
| • | 为获得最佳性能,请将 |
| • | 为获得最佳性能,请将 |
| • | 请务必先在计算器平台上提起固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。 |
| • | 请勿将记号笔用作手杆来拉动或推动 |
| • | 请勿拧下 Rover 底部的 |
| • | 在将试验板带状线缆插入 |
注意:如果拆卸或断开了任何线缆,请参考此图像进行正确连接。
|
底部视图参考 |
|---|
|
|