|
命令: |
RV BACKWARD |
|---|---|
|
命令语法: |
RV BACKWARD |
|
代码 |
Send("RV BACKWARD 0.5 M") Send("RV BACKWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10") [SET] RV BACKWARD [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] TIME t [SET] RV BACKWARD SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S] [TIME t] [SET] RV BACKWARD TIME t [SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S]] |
|
范围: |
无 |
|
说明: |
RV 向后移动一定的距离(默认 0.75 米)。如果指定了默认距离,则默认距离将以 UNIT(网格单位)表示。可选 M = 米,UNIT = 网格单位,REV = 车轮转数.
默认速度为 0.20 米/秒,最大速度为 0.23 米/秒,最小速度为 0.14 米/秒。 可以米/秒、单位/秒、转数/秒或英尺/秒 () 为单位.
|
|
结果: |
此操作可令 RV 向后移动。 |
|
类型或 |
控件 注:这项 Rover 控制命令以队列形式发送和执行。 |