|
命令: |
SET RGB n r g b |
|---|---|
|
命令 |
SET RGB n r g b SET RGB eval(n) r g b |
|
代码 |
Send "SET RGB 1 255 0 255"
|
|
范围: |
0-15 for 'n', 0-255 for r,g,b |
|
说明: |
SET RGB 命令可控制 TI-RGB Array 中各个 RGB LED 的亮度和颜色 |
|
结果: |
特定 LED 将以指定的颜色亮起 |
|
类型或 |
TI-RGB Array 的所有组件 另请参见: TI-RGB Array 命令 另请参见: SET RGB ALL |
|
命令: |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|---|---|
|
命令 |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|
默认 |
|
|
范围: |
最多可以指定 16 个 LED。 |
|
Code |
SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200 将 LED #1、3、5 & 7 设为紫色(红色 + 蓝色)。 注: 如果将 eval() 与 LED 编号的变量一起使用,请确保在 “eval()” 前面有空格。 SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255 |
|
说明: |
将由其数字指定的 LED 设置为指定颜色。 |
|
结果: |
|
|
类型或 |
TI-RGB Array 的所有组件。 |
|
命令: |
SET RGB PATTERN nnnn r g b |
|---|---|
|
命令 |
SET RGB PATTERN nnnn r g b nnnn – 可以是十进制数或十六进制数。 |
|
默认 |
|
|
范围: |
nnnn – 0 至 65535 |
|
Code |
SET RGB PATTERN 100 255 0 255 在 RGB 阵列上以二进制形式显示数字 100,并将 LED 的颜色设置为紫色。 SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0 在 RGB 阵列上以二进制形式显示十六进制数字 100(相当于十进制的 256),并将 LED 的颜色设置为红色。 |
|
说明: |
使用指定的颜色显示数字所指示的模式。 |
|
结果: |
|
|
类型或 |
TI-RGB Array 的所有组件。 |