|
命令: |
POWER i [TO] 0-100 |
|---|---|
|
命令语法: |
SET POWER 1 n 其中,n 为从 0 到 100 的输出强度
SET POWER 1 50 – 将功率设置为最大值的 50%。 |
|
范围 |
0 – 100 |
|
说明: |
POWER 用于控制输出功率,通常与 MOSFET 和电池电源结合使用。 它可用于控制向设备(如电机或泵)的输出。 |
|
结果: |
控制通过 MOSFET 连接的设备的输出强度。 |
|
类型或 |
控件 |