|
命令: |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
命令语法: |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
范围: |
设置 TI-Innovator™Hub 的 OUT 端口上的模拟 PWM 值 |
|
说明: |
将信息输出指向给定输出端口。这些是 TI-Innovator™ Hub 上的 PWM 输出。 设置 TI-Innovator™ Hub OUT 端口上的模拟 PWM 值。
SET OUTn 0-255 – 0=关闭,255=打开,其他为 500 Hz、占空比为 1 到 254 的 PWM 信号,范围提供了波形高时间信号的百分比。 SET OUTn HIGH/ON – 与 255 相同 SET OUTn LOW/OFF – 与 0 相同 |
|
结果: |
设置 TI-Innovator™ Hub 的 OUT 端口上的模拟 PWM 值 |
|
类型或 |
端口 |