|
命令: |
TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
命令语法: |
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|
范围: |
默认温度读数为摄氏度。范围取决于所使用的特定温度传感器。 湿度读数从 0 到 100% |
||||||||||
|
说明: |
使用多种连接方式中的任意一种将温度传感器连接到系统。 注:默认温度传感器包含在试验板包内
如果传感器基于热敏电阻器并提供模拟输出,则将使用单个模拟输入插针。如果传感器为 DS18B20 数字温度传感器,则将使用双向数字 GPIO 插针。 默认使用模拟热敏电阻器温度传感器,假定为 PTC 热敏电阻器。如果热敏电阻器为 NTC 型,则可以在连接命令序列中添加可选关键字,从而改变热敏电阻器类型。 模拟热敏电阻器温度传感器使用一组特定的热敏电阻器常数(与热敏电阻器对象使用的不同),将读数转换为温度读数。这些常数在 Steinhart-Hart 模型中使用,将模拟读数转换为温度。
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1 – 热敏电阻器传感器连接到模拟输入。 CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1 – DS18B20 数字连接到数字插针。 CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C – LM75A 连接到 I2C 端口。 CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC – 将模拟温度传感器连接到模拟输入并指定 NTC 型热敏电阻器。 CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC – 将模拟温度传感器连接到模拟输入并指定 PTC 型热敏电阻器。 |
||||||||||
|
结果: |
模拟温度传感器。 |
||||||||||
|
类型或 |
传感器 |