TI-RGB-Array

Nytt i Sketch v1.5

Ställ in flera lysdioder i ett kommando

SET RGB [n1 n2 n3] r g b

Kommando:

SET RGB [n1 n2 n3] r g b

Kommando
Syntax:

SET RGB [n1 n2 n3] r g b

Förval
värde:

 

Intervall:

Högst 16 lysdioder kan anges.

Kod
Prov:

SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200

Ställer in lysdioderna #1, 3, 5 & 7 på lila (röd + blå).

Obs: Om eval() med en variabel för LED-numret används bör du se till att "eval()" föregås av ett  utrymme.

SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255

Beskriv:

Ställ in lysdioderna som anges av deras siffror till den angivna färgen.

Resultat:

 

Typ av eller
Adresserbar komponent:

Alla komponenter i TI-RGB-matris.

Visa ett nummer på TI-RGB-matris

SET RGB PATTERN nnnn r g b

Kommando:

SET RGB PATTERN nnnn r g b

Kommando
Syntax:

SET RGB PATTERN nnnn r g b

nnnn – kan vara en decimalt eller ett hexadecimalt tal.

Förval
värde:

 

Intervall:

nnnn – 0 till 65535

Kod
Prov:

SET RGB PATTERN 100 255 0 255

Visa siffran 100 i binär form på RGB-matrisen och ställ in LED-lampornas färg till lila.

SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0

Visa det hexadecimala talet 100 (lika med 256 i decimal form) i binär form på RGB-matrisen och ställ in LED-lampornas färg till röd.

Beskriv:

Visa mönstret som indikeras av numret med den angivna färgen.

Resultat:

 

Typ av eller
Adresserbar komponent:

Alla komponenter i TI-RGB-matris.