TI-RGB Array is een accessoire bij TI-Innovator™ Hub.
TI-RGB Array heeft 16 programmeerbare RGB LED’s.
Meerdere toepassingen
| • | Slimme kas |
| • | Binaire teller |
| • | STEAM-projecten |
| • | programmeerlessen |
De naam van de array is RGB.
Opmerking: De naam van de ingebouwde RGB LED is COLOR.
| 1. | Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde kabel aan op de TI-RGB Array-poort met het label: |
| 2. | Sluit de overeenkomende draden aan op de bruikbare pinnen met het label Hub: |
Rood: 5V - vermogen
Blauw: BB5 - analoge uitgang
Geel: BB2 - SPI-signaal
Zwart: GND - aarde
De individuele LED wordt aangegeven door het nummer op de printplaat.
Voorbeelden:
|
Programma- |
Send "CONNECT RGB" |
|
Programma- |
Verzenden "SET RGB n r g b" |
|
|
Verzenden "SET RGB 8 200 0 255" |
|
|
Verzenden "SET RGB eval(N) 200 0 200" |
|
|
Verzenden "SET RGB eval(N) eval(R) eval(G) eval(B)" |
|
|
Verzenden "SET RGB eval(N) ON ON OFF" – is hetzelfde als Verzenden "SET RGB eval(N) 255 255 0" |
De afzonderlijke LED’s zijn genummerd van 0 tot 15.
Alle waarden die buiten deze reeks liggen worden als fout beschouwd.
Gebruik om alle LED’s met één enkele opdracht te besturen: SET RGB ALL r g b
Voorbeelden:
|
Programma- |
SET RGB ALL 255 0 255 |
|
|
SET RGB ALL 255 0 0 |
|
|
SET RGB ALL eval(R) eval(G) eval(B) |
|
|
SET RGB ALL 0 0 0 |
Met deze opdracht wordt de modus "hoge helderheid" van de TI-RGB Array ingeschakeld zolang er een externe voedingsbron (zoals de USB-batterij) is aangesloten op de PWR-poort.
Opmerking: "AS LAMP" moet worden ingetypt.
De manier om deze modus in te schakelen is als volgt:
|
Programma- |
Send "CONNECT RGB AS LAMP" |
De TI-RGB-array is nu geconfigureerd in de modus "hoge helderheid".
Opmerking: Als de externe voeding niet is aangesloten, heeft de opdracht "AS LAMP" geen effect - d.w.z. de helderheid wordt ingesteld op het standaardniveau. Merk ook op dat een fout wordt aangegeven door middel van een pieptoon.
De helderheid van de LED’s kan worden geregeld door de r-, g- en b-waarden te schalen.
Bijvoorbeeld:
SET RGB 8 10 10 10 en SET RGB 8 255 255 255 genereren beide wit licht maar met een verschillend niveau van helderheid.
READ RGB geeft de waarde terug van de stroom in mA die door de TI-RGB Array wordt verbruikt.
|
Programma- |
Verzenden “READ RGB” Huidige ophalen Huidige ophalen |
De enkele, afzonderlijke RGB LED kan nog steeds worden gebruikt met de originele syntaxis
CONNECT RGB 1 BB 8 BB 9 BB 10
Zie ook: Installatiehandleiding TI-RGB Array