Gegevensblad voor de roestvrij stalen temperatuursonde

Titel

Vernier roestvrij stalen temperatuursonde

TI-artikelnaam

N.v.t.

Vernier bestelcode

TMP-BTA

Meegeleverd in

Roestvrij stalen temperatuursonde

Hoeveelheid

1

Beschrijving

De roestvrij stalen temperatuursonde is een robuuste, universele temperatuursensor die kan worden gebruikt in organische vloeistoffen, zoutoplossingen, zuren en basen. Gebruik deze sensor zoals u een thermometer zou gebruiken voor experimenten in de scheikunde, natuurkunde, biologie, aardwetenschappen en milieuwetenschappen.

Zie ook: Gebruikershandleiding

Categorie

Omgevingssensor

Hub Aansluiting

TI-SensorLink-adapter voor TI-Innovator™ Hub

Montage-instructies

N.v.t.

Voorzorgsmaatregelen

1. Een gedraaide kabel. Soms draaien of buigen de leerlingen het snoer dichtbij het handvat van de sensor. Na verloop van tijd kan dit ertoe leiden dat de draden losraken en de sensor niet meer werkt.
2. Oververhitting van de sensor. Bij gebruik in scheikundelaboratoria leggen leerlingen de sensor soms op een kookplaat en "koken” ze het apparaat als het ware.
3. Het apparaat is niet waterdicht! Water kan in het handvat van de sensor sijpelen en de elektronica beschadigen. Dompel alleen het roestvrij stalen gedeelte van de sensor onder in water wanneer u gegevens verzamelt.

Specificaties

Temperatuurbereik: – 40 tot 135 °C (– 40 tot 275 °F)

Maximale temperatuur die de sensor kan verdragen zonder schade: 150 °C

Gangbare oplossing:

0,17 °C (– 40 tot 0 °C)
0,03 °C (0 tot 40 °C)
0,1 °C (40 tot 100 °C)
0,25 °C (100 tot 135 °C)

Zie ook: Volledige specificaties hier.

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

VERNIER

Opdrachtsyntaxis

Code
voorbeeld:

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Lees de temperatuur af van de aangesloten Vernier-sensor

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T