| • | Stel de |
| • | Demonteer de batterij niet en gebruik de batterij niet verkeerd. |
| • | Plaats geen dingen zwaarder dan 1 kg of 2.2 lbs op |
| • | Gebruik uitsluitend de USB-kabels die meegeleverd zijn met de |
| • | Gebruik uitsluitend de lintkabels die meegeleverd zijn met de |
| • | Gebruik alleen de door TI meegeleverde wandoplader die bijgesloten is bij de |
| • | De aan de voorzijde gemonteerde |
| • | Voor de beste resultaten verwijdert u het schuifdeksel van uw grafische rekenmachine. |
| • | Voor de beste resultaten gebruikt u de |
| • | Voor de beste resultaten gebruikt u de |
| • | Draai de houderpinnen op het rekenmachineplatform niet zonder ze eerst omhoog te trekken. Dan zouden ze kunnen afbreken. |
| • | Gebruik de merkstift niet als hefboom om de Rover |
| • | Schroef de behuizing aan de onderzijde van de Rover |
| • | Verplaats Rover niet na het uitvoeren van een programma. De interne gyroscope kan onbedoeld proberen de Rover terug te krijgen op het spoor met behulp van de eerste locatie. |
| • | Wanneer u de breadboard-lintkabel in de |
Let op: Indien u de kabels los maakt of loskoppelt, gebruik dan deze afbeelding als referentie voor de juiste aansluitingen.
|
Verwijzing naar onderaanzicht |
|---|
|
|