De geassembleerde TI-Innovator™ Rover verkennen

Verken alle kanten van the TI-Innovator™ Rover als deze geassembleerd is met de TI-Innovator™ Hub en als de TI CE grafische rekenmachine of TI-Nspire™ CX rekenmachine erop is aangesloten.

Bovenzijde van de Rover

​Houder voor merkstift - Hierin kan een merkstift worden geplaatst om paden te tekenen.

ON/OFF (AAN/UIT) (I/O) schakelaar - Hiermee zet u de Rover ON (AAN) (–) of OFF (UIT) (O).

​Pinnen voor de ekenmachinehouder - Hiermee wordt een grafische rekenmachine bevestigd op het rekenmachineplatform.

Rekenmachineplatform - Hierop wordt ofwel een TI CE grafische rekenmachine ofwel
TI-Nspire™ CX-rekenmachine geplaatst.

LED-paneel (RGB LED/batterijniveau-indicator) - Toont programmeerbare feedback door middel van de Rood-Groen-Blauw (RGB) LED, en geeft het niveau van de batterijlading weer.


Onderzijde van de Rover

Kleurensensor - De aan de onderkant gemonteerde kleurensensor detecteert de kleur van het oppervlak. Kan ook een grijsniveauschaal van zwart (0) tot wit (255) detecteren.

Gyroscoop - Meet of behoudt de oriëntatie.

I2C uitbreidingspoort.

Kogelroller - Zorgt ervoor dat de robot goed rijdt op een hard oppervlak.
Opmerking: Niet aanbevolen voor gebruik op tapijt.

Let op: Indien u de kabels los maakt of loskoppelt, gebruik dan deze afbeelding als referentie voor de juiste aansluitingen.


Voorzijde van de Rover

Ultrasoon Ranger - Meet de afstand tot voorwerpen.


Achterzijde van de Rover

Geleidingsrails - zorgt ervoor dat de Hub eenvoudig in de Rover schuift en verbinding maakt met de printplaat van de Rover.

Opmerking: Wanneer de TI-Innovator™ Hub geplaatst is, hebt u toegang tot een sensor en twee poorten.

Lichthelderheidssensor - Te lezen als "BRIGHTNESS" (HELDERHEID) in de opdrachtenstrings van de Hub.
I2C poort - Maakt gebruik van de I2C kabel om de Hub te verbinden met de printplaat van de Rover.
DATA Mini‑B poort - Maakt gebruik van een USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A naar Mini‑B) kabel om de Hub te verbinden met een grafische rekenmachine.

Rechterzijde van de Rover

Aansluiting op de Rover:

PWR-port - Maakt gebruik van een USB Standaard A naar Micro-hulpkabel bij het opladen van de oplaadbare batterij van de Rover.
Montage op de voor- en achterkant - Voor het toevoegen van constructies aan de Rover door gebruik te maken van in elkaar grijpende plastic blokken.

Opmerking: Wanneer de Hub geplaatst is, hebt u toegang tot drie poorten voor het besturen van outputmodules.

OUT 1 en OUT 2 leveren een spanning van 3,3V.
OUT 3 levert een spanning van 5 V.

Linkerzijde van de Rover

Aansluiting op de Rover:

Montage op de voor- en achterkant - Voor het toevoegen van constructies aan de Rover door gebruik te maken van in elkaar grijpende plastic blokken.

Opmerking: Wanneer de Hub geplaatst is, hebt u toegang tot drie poorten voor het verzamelen van data of de status van inputmodules.

IN 1 en IN 2 leveren een spanning van 3,3 V.
IN 3 levert een spanning van 5 V.