|
Opdracht: |
RV BACKWARD |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
RV BACKWARD |
|
Programma- |
Send("RV BACKWARD 0.5 M") Send("RV BACKWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10") [SET] RV BACKWARD [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] TIME t [SET] RV BACKWARD SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S] [TIME t] [SET] RV BACKWARD TIME t [SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S]] |
|
Bereik: |
N.v.t. |
|
Beschrijven: |
RV beweegt een bepaalde afstand achteruit (standaard 0,75 m). De standaardafstand, indien deze is gespecificeerd, is in UNIT (roostereenheden). Optioneel M=meters, UNIT = rooster eenheid, REV=omwentelingen van het wiel.
Standaardsnelheid is 0,20 m/sec, max is 0,23 m/sec, min is 0,14/sec. De snelheid kan worden opgegeven en gespecificeerd in meters/seconde, eenheden(unit)/seconde, omwentelingen/seconde.
|
|
Resultaat: |
Actie om de RV achteruit te laten bewegen. |
|
Type of |
Besturing Opmerking: Deze Rover besturingsopdracht wordt verzonden en uitgevoerd in een wachtrij. |