Gegevensblad voor de magnetisch veld (Hall-effect) sensor

Titel

Hall-sensor

TI-artikelnaam

STEMKT/AC/HS/A

Beschrijving

Meet het magnetisch veld rond de sensor met behulp van het Hall-effect.

De sensor meldt een lage waarde bij de aanwezigheid van een magnetisch veld en een hoge waarde bij afwezigheid hiervan. De sensor kan worden gebruikt om vast te stellen wanneer een magneet zich dicht bij de sensor bevindt.

--?

Categorie

Bewegings- en afstandssensoren

Hub Aansluiting

4-pins kabel voor elk van deze poorten: IN 1, IN 2, IN 3

Montage-instructies

Voorzorgsmaatregelen

Specificaties

Afmetingen: 130 mm x 90 mm x 9,5 mm

Gewicht: G.W 6 g

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

ANALOOG.IN

Opdrachtsyntaxis

Programma-
voorbeeld:

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Sluit de Hall-effect sensor aan op de IN3-poort

Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3"

Lees de waarde van het magnetisch veld af, die wordt gerapporteerd door de sensor

Send "READ ANALOG.IN 1"

Get m